Livraisons illimitéesA partir de 60€/mois avec Hilti SMARTEn savoir plus
Hilti

Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Performances accrues – le TE 3000 offre désormais une puissance de démolition comparable à celle des burineurs pneumatiques de 45 kg
  • Maniabilité améliorée – réduction de poids de 10 % et nouvelle poignée supérieure pour faciliter la commande et le transport du marteau-piqueur
  • Réduction active des vibrations (AVR) – marteau-piqueur avec amortissement des vibrations, deux poignées entièrement découplées et 10 % de vibrations en moins que les modèles TE 3000 précédents
  • Mandrin à serrage rapide repensé – compatible avec les nouveaux burins TE-H Hilti
  • Moteur sans charbon, pratiquement sans maintenance et système de lubrification à triple chambre pour moins de temps d'arrêt et une plus longue durée de vie
Applications
  • Démolition de dalles et de fondations en béton armé
  • Démolition/découpe de l'asphalte lors de la construction de routes civiles, la pose de canalisations et la réparation de chaussée
  • Extraction du béton pour la restauration structurelle, l'extension de dalles, le renforcement et la réparation des fers d'armature
  • Excavation, tranchées et damage dans la roche, l'argile dure et autres travaux de terrassement denses
  • Pose plus sûre et sans échelle des tiges de mise à la terre dans les sols durs (nécessite TE-H PD en option)

Données techniques

Documents et vidéos

Conseil et assistance