Gouges à rainurer le béton TE-YX CC
New product
Ultimate
Article #r1478
Gouge à rainurer le béton SDS Max (TE-Y) pour la découpe et le rainurage de canaux dans le béton
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Application: Reprise de béton
- Longueur: 280 mm
Partager
Caractéristiques et applications
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Puissance de burinage accrue – emmanchement très résistant pour transférer plus de force de l'outil au burin
- Fiabilité supérieure – burins fabriqués en acier fortement allié, essentiel lorsque vous avez besoin de cohérence et de fiabilité
- Construites pour les travaux difficiles – testées pour une utilisation extrême, nos gouges à rainurer sont conçues pour effectuer vos travaux de démolition les plus exigeants
- Qualité certifiée – développées en utilisant des processus certifiés ISO et plus de 30 ans d'expertise dans la conception et la production de burins
Applications
- Rainurage dans le béton pour gaines encastrées
- Compatibles avec les marteaux-piqueurs, burineurs ou perforateurs électriques SDS Max (TE-Y)