Caractéristiques et applications

Caractéristiques
  • Légère pour un confort d'utilisation unique
  • Poignée latérale robuste, qui pivote à 360° pour une prise en main sûre
  • Mandrin auto-serrant à serrage rapide pour un changement facile des mèches
  • Très fiable grâce à un carter extrêmement robuste et un moteur puissant
  • Contrôle électronique de la vitesse pour un début de perçage en douceur et pour le vissage
Applications
  • Perçage bois avec forets, mèches plates et mèches Forstner
  • Perçage dans l'acier et la tôle
  • Utilisation de scies-cloches (jusqu'au Ø 68 mm)
  • Vissage de vis à bois de gros diamètres
  • Divers travaux de vissage