Nuron
Coupe tiges filetées sans fil STR 4-22
Coupe tige filetée STR 4-22 carton #2361755




Coupe tiges compact et sans fil pour la découpe de tiges filetées jusqu'à 10 mm de diamètre, avec lame (W3/8) M10
- Type de matériau: Tige filetée, Tige filetée acier, Tige filetée acier inoxydable
- Tension nominale: 21.6 V
- Poids total du corps: 2.69 kg
Les clients ont également recherché coupe tige, coupe-tige, coupe-tige filetée, STR4 or STR 4.
Configurer votre kit


Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
Une erreur s'est produite - veuillez nous contacter
Veuillez nous contacter
Données techniques
Type de matériau
Tige filetée, Tige filetée acier, Tige filetée acier inoxydable
Tension nominale
21.6 V
Poids total du corps
2.69 kg
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
67 dB (A) 1
Équivalent CO2 (KG)
19.24 kgCO2 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Fournit des informations depuis les matières premières au transport (A1-A3).Les données ont été calculées en externe selon la norme ISO 14044:2006+A1:2018 avec le logiciel GaBi alors que des données moyennes secondaires ont été utilisées(processus de production,émissions des matières premières,etc.)
Documents
pdf Mode d'emploi STR 4-22 (01), tchèque, allemand, grec, anglais, espagnol, français, hongrois, italien, néerlandais, polonais, portugais, russe, slovaque, hébreu [ 8.1 MB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Meilleure solution pour couper les tiges filetées – ce coupe tiges filetées fin et léger réalise des coupes à froid plus rapides, plus nettes et plus précises en moins de 3 secondes, sans copeaux ni étincelles
- Productivité accrue - maniabilité facilitée et améliorée pour les coupes répétitives avant et après pose
- Plus de visibilité dans les zones difficiles d'accès - la lumière LED brillante éclaire l'espace de travail sans ombres et réduit ainsi le besoin d'une source lumineuse séparée
- Chantiers plus sûrs - les tiges filetées coupées tombent dans un collecteur de déchets pour une élimination plus sûre et plus facile
- Travail plus confortable - avec un équilibre et une ergonomie améliorés, ce coupe-tiges filetées compact permet aux utilisateurs d'effectuer des tâches au plafond plus longtemps et sans se fatiguer
Applications
- Découpe d'une seule main des tiges filetées métalliques pour diverses applications électriques et mécaniques
- Découpe de tiges filetées avant et après pose, y compris les tuyaux, les chemins de câbles, les conduits de ventilation et les plafonds suspendus
- Découpe de tiges filetées en acier doux M6, M8 et M10 3/8” ; découpe de tiges filetées en acier inoxydable M6 et M8 3/8”
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Nuron

Batterie Li-ion 22 V à capacité supérieure, conçue pour optimiser l'autonomie des outils Nuron pour travaux intensifs
Services
Service de réparation HILTI
- Garantie unique : jusqu’à 2 ans de réparation sans frais (enlèvement, livraison et pièces détachées comprises)
- Enlèvement et livraison efficaces, chez vous ou sur votre chantier, grâce à nos transporteurs partenaires
- Simplicité unique - 1 clic ou un appel pour votre prise en charge
Fleet Management
- L’étiquetage individuel des machines et la visibilité du parc machines en ligne permettent un suivi simple et transparent
- Les frais d'utilisation mensuels couvrent le coût des outils, de leurs révisions et de leurs réparations, ce qui permet de garantir un contrôle total des coûts et une efficacité administrative.
- Les outils haute performance et les technologies dernier cri permettent d'augmenter la productivité sur les chantiers.
- Le prêt d'outils pendant les réparations permet de réduire les périodes d'arrêt.
- La couverture contre le vol permet de réduire le risque financier et les dépenses imprévues.