Marteau-piqueur électrique TE 2000-AVR
Burineur TE-S puissant et extrêmement léger pour le béton et les travaux de démolition
- Direction de travail: Sol
- Type de mandrin: TE-S
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 14.5 kg
Les clients ont également recherché Burineur, Démolisseur de sol, Marteau-piqueur, Burineur or TE-S.
Choisir une option
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 3 599,00 EUR
Données techniques
Direction de travail
Sol
Type de mandrin
TE-S
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
14.5 kg
Énergie d'impact simple
35 J
Fréquence de percussion totale
1800 impacts/minute
Performance max. de piquage
14200 cm³/min
Dimensions (LxlxH)
731 x 574 x 146 mm
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
3.9 m/s² 1
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-B
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
88 dB (A) 2
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Très faible poids de l'outil combiné à des performances de démolition élevées en particulier pour le burinage de sols
- Conception en T pour une manipulation idéale lors des applications de burinage des sols
- Moteur à induction sans charbon, sans maintenance avec des systèmes de lubrification à triple chambre pour des entretiens moins fréquents et une longévité accrue
- Grâce au système de réduction active des vibrations (AVR), l’outil est moins fatigant à utiliser, ce qui contribue à accroître la productivité quotidienne
- Câble électrique détachable pour un remplacement rapide et facile sur chantier
Applications
- Travaux de démolition moyenne sur dalles de béton ou fondations
- Retrait du béton pour reprises de fers à béton et raccordements au réseau de services publics
- Démolition de béton ou d’autres matériaux dans les applications résidentielles, par exemple dans les sous-sols ou les patios
- Création de larges saignées dans le sol pour la pose de tuyaux dans les conduits d’évacuation
Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.