Fermeture des Hilti StoresNos magasins ferment pour les fêtes.Consulter les horaires de votre magasin

Kit d'embouts de visseuse à choc diamant S-BS (IMP)

Embouts de visseuse haute performance avec enduit diamant et zone d'impact pour visseuses à choc

  • Caractéristique: Trépans d'impact

Les clients ont également recherché EmboutVissageClé à chocvis or embout.

Choisir une option

Renfoncement
  • 2xPH2, 2xPZ2, PH3, PZ3, TX20, TX25, TX30
  • PH2, PH3, PZ2, TX25, TX30, TX40
Longueur
  • 25 mm
  • 50 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 80,40 EUR

Données techniques

Caractéristique
Trépans d'impact

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • La zone de torsion élastique au niveau de la tige de l'embout absorbe les charges importantes – l'embout tourne légèrement sous l'impact, ce qui permet d'améliorer la longévité du produit
  • Fabriqué à partir d'acier résistant au chocs, spécialement choisi pour les visseuses à choc - réduit le risque de rupture prématurée de l'embout
  • Revêtement diamant pour un maintien sûr dans la vis – empêche pratiquement tout glissement et réduit massivement le risque d'éjection
  • Géométrie parfaitement adaptée pour un meilleur maintien de vissage et moins de vis qui tombent, usiné avec précision pour aider à réduire la sortie de l'embout et les oscillations
  • Coffret de rangement pratique permettant d'éviter de perdre des embouts

Applications

  • Emmanchement hexagonal ¼" pour une utilisation avec tous les porte-embouts courants (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Egalement adapté à une utilisation avec visseuses à choc normal.
  • Recommandé pour les applications à forte contrainte de serrage, par ex. le métal ou le béton
  • Pour le vissage de vis et de vis d'ancrage dans divers matériaux
  • Versions Torx®, Phillips®, carrée, hexagonale et Pozi® disponibles

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.