Batteries pour outils sans fil
Découvrez nos batteries puissantes, longue durée et robustes conçues pour s'adapter parfaitement à nos outils sans fil

Boostez vos performances
Nos batteries 12 V, 22 V et 36 V pour outils électroportatifs assurent une productivité maximale
Dotés de la toute dernière technologie Li-ion et d’une excellente protection pour des conditions de chantier difficiles, nos batteries et chargeurs sont compatibles avec un grand nombre d’outils et vous offrent les performances nécessaires pour couvrir toutes les applications même les plus exigeantes.
Au moment de choisir un outil sans fil et sa batterie, mieux vaut prendre le temps de savoir si la batterie est adaptée aux travaux.
Nos batteries sont disponibles en trois voltages pour que vous puissiez sélectionner le système sans fil adapté à vos besoins, qu’il s’agisse d’un outil léger, performant ou adapté aux endroits difficiles d’accès.
La bonne nouvelle, c’est qu’avec la gamme d’outils et de batteries Hilti, vous bénéficierez des performances adaptées à vos applications.
Quelle que soit votre application, nous avons la batterie qu’il vous faut

Batteries B12
Batteries 12 V Li-ion haute capacité, légères et compactes offrant confort et performances pour les travaux légers.

Batteries B22
Batteries 22 V Li-ion haute capacité assurant autonomie et robustesse pour une large gamme d’applications.

Batteries B36
Batteries 36 V Li-ion d'une puissance équivalente à celle d'un outil filaire et d’une très grande autonomie pour des applications exigeantes.

Chargeurs
Chargeurs simples, rapides et robustes, chargeurs multiples et chargeurs de voiture, compatibles avec la gamme complète des batteries Hilti.

Technologie CPC
Des batteries permettant plus de cycles de charge et de solides performances
Nos batteries ont une très longue durée de vie et fournissent, grâce à la technologie Cordless Power Care (CPC) d’Hilti, les performances souhaitées, même en cas d’utilisation en continu ou de travail à des températures inférieures à zéro.
Offrant plus de cycles de charge et de solides performances, la technologie CPC (Cordless Power Care) assure un contrôle électronique de chaque cellule lors de la charge et de l’utilisation pour offrir les meilleures performances possibles et garantir une bonne productivité.
Les atouts de la technologie Cordless Power Care

Batteries sans fil
Avec trois voltages et plusieurs ampérages, vous pouvez utiliser toute une gamme d'outils, qu'il s’agisse de visseuses compactes ou de burineurs pour applications lourdes.
Dotées d’une longue durée de vie et d’une gestion de l’air optimale pour réduire la surchauffe, les batteries Hilti sont équipées de grandes cellules offrant une résistance moindre à l’utilisation de l’énergie.

Puissance et fiabilité
La fiabilité étant un facteur de réussite essentiel, il faut pouvoir compter sur des batteries d’outils électriques permettant de travailler dans des conditions extrêmes, qu’elles soient caniculaires ou glaciales.
En appuyant sur les touches latérales des batteries Hilti, on visualise immédiatement le niveau de charge restante grâce à l’indicateur et à ses LED haute luminosité.

Protection
Le revêtement en fibres de verre, l’étanchéité des composants électroniques et la protection de chacune des cellules assurent une résistance adaptée à l’utilisation sur chantier.
Présentant une excellente résistance aux chocs (4 fois supérieure à celle des batteries en plastique standard), sa coque renforcée offre une solidité à toute épreuve.

OUTIL DE CONFIGURATION « KIT à la carte »
Vous souhaitez équiper votre personnel en vue d’un projet à venir ou simplement ajouter un nouvel appareil sans fil à votre parc ?
Notre outil de configuration « Kit à la carte » vous permet de combiner à votre guise tous les outils sans fil et fournit des conseils sur les batteries, chargeurs et consommables.

CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS SUR LES CHANTIERS
Des services pour garantir vos performances
Un imprévu sur un chantier, un outil perdu ou endommagé, des frais de réparations... autant de facteurs qui peuvent entraîner une forte baisse de la productivité.
Profitez de nos différents services pour éviter ces coûts supplémentaires et assurer la continuité du chantier.