Nouveau
Récupérateur de poussière TE DRS-22 cart
#2431085
Système d'aspiration intégré pour une récupération facile de la poussière lors du forage ou du burinage avec les perforateurs sans fil TE 4-22, TE 6-22 et TE 8-22
- Poids: 1.1 kg
- Plage des diamètres du perçage à percussion: 4 - 20 mm
- Profondeur de perçage maximale: 145 mm
Les clients ont également recherché Système de récupération de la poussière , récupération de la poussière, poussière or TE DRS.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT