Journées rougesJusqu'au 31 mars, offres exceptionnelles sur de nombreux produitsDécouvrir les offres

Éléments de fixation

Il existe toujours un moyen plus rapide de fixer des câbles et des conduits. Découvrez la vaste gamme de fixations Hilti destinées aux installations mécaniques, électriques et de plomberie pour les cloueurs dans le béton et l'acier

Il existe toujours un moyen plus rapide de fixer des câbles et des conduits. Découvrez la vaste gamme de fixations Hilti destinées aux installations mécaniques, électriques et de plomberie pour les cloueurs dans le béton et l'acier
Clou d'isolation XI-FV Éléments de fixation d'isolation ETICS pour la fixation des panneaux en laine minérale et EPS sur les bétons coulés et armés
Clou d'isolation X-IE 6 Clous d'isolation pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibre-ciment dans les bétons légers et durs, la maçonnerie et l'acier
Clou d'isolation X-IE-G 9 Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G3 pour fixer la laine minérale sur le béton tendre et certains bétons durs
Clou d'isolation X-IE-G 6 Clous d'isolation prémontés avec des clous haute performance X-P G2 pour la fixation de laine minérale, EPS, XPS, PIR, PUR, panneaux à revêtement en laine de bois et en fibrociment dans le béton léger et la maçonnerie
Rondelle souple X-SW 30 MX Rondelle souple à utiliser avec des clous en bande pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
Rondelle souple X-SW 60 MX Rondelle souple à utiliser avec des clous en bande pour la fixation de membranes imperméables sur du béton ou de la maçonnerie
Suspente de tige filetée X-EHS M MX Support métallique de tige filetée pour la fixation en plomberie et électricité de charges légères au plafond en utilisant les clous en bande
Plaques de support FX 3 Plaques de support pour créer une base stable pour les matériaux étroits lors de la fixation avec des goujons filetés soudés par fusion F-BT-MR SN
Attache pour plafond X-ECC MX Clip pour plafond métallique pour les fixations mécaniques/électriques de charges légères sur les plafonds et à utiliser avec des clous en bande-chargeur
Attache X-FB MX P Attache métallique pour câbles/tubes à utiliser avec les clous en bande
Collier de serrage X-EKSC MX Clip plastique pour câble/tube avec système encliquetable et verrouillage à ressort à installer avec les clous en bande
Attache-câble avec clou X-ECH Support de faisceau de câbles avec clou préassemblé ultraperformant pour la fixation de câbles sur le béton dur à l'aide de cloueurs à poudre
Étrier à câble avec clou X-EKB Étrier pour câble avec clou préassemblé ultraperformant pour la fixation de câbles sur le béton dur à l'aide de cloueurs à poudre
X-EKB FR MX Étrier à câble en plastique ignifuge pour l'utilisation avec les clous en bande
LB Bandes perforées galvanisées pour diverses applications
Collier de serrage ECT-F Attache-câble fabriqué dans un matériau plus souple et plus flexible pour une mise en place plus facile
Cavalier S-SWTR 30/23 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 40/26 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 23/34 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 17/40 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 33/37 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 24/30 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 22/57 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 35/28 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 36/40 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 15/25 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 15/20 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 27/25 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 38/30 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 32/54 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Cavalier S-SWTR 35/20 Rondelle trapézoïdale pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Rondelle ondulée S-SWWA Rondelle ondulée pour une meilleure protection des profilés de toit et une plus grande résistance
Écrou en dôme DN Écrou en dôme en acier au carbone pour l'utilisation avec des chevilles à expansion HST3-R en vue d'obtenir une finition plus esthétique et de dissimuler les filetages tranchants