Skip to main content

Achat rapide et sécurisé en 2 étapes En savoir plus

Colliers de serrage en acier galvanisé

Nombreux colliers de serrage galvanisés pour une large gamme d'applications dans le chauffage, la plomberie, les eaux usées, la climatisation et la réfrigération

Nombreux colliers de serrage galvanisés pour une large gamme d'applications dans le chauffage, la plomberie, les eaux usées, la climatisation et la réfrigération
Collier eau glacée MP-KF 170 Collier isolant haute densité de qualité supérieure destiné aux applications de réfrigération pour charges lourdes
Collier eau glacée MI-CF (20 mm) Attache pour tubes galvanisée standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une isolation de 20 mm
Collier eau glacée MI-CF (25 mm) Attache pour tubes galvanisée standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une isolation de 25 mm
Collier eau glacée MI-CF (30 mm) Attache pour tubes galvanisée standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une isolation de 30 mm
Collier eau glacée MI-CF (40 mm) Attache pour tubes galvanisée standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une isolation de 40 mm
Collier eau glacée MI-CF (50 mm) Attache pour tubes galvanisée standard sans répartition de charge pour les applications de réfrigération avec une isolation de 50 mm
Collier point fixe MFP-PC Collier point fixe galvanisé pour une performance maximale dans les applications de tuyauterie pour charges lourdes
MP-UB (métrique) Boulons-étriers galvanisés pour applications de tuyauteries universelles
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier