Skip to main content

Carotteuses diamant

Afficher les carotteuses diamant – portatives ou sur colonne, à sec ou à eau – pour tous les carottages dans le béton et la maçonnerie

Afficher les carotteuses diamant – portatives ou sur colonne, à sec ou à eau – pour tous les carottages dans le béton et la maçonnerie
Carotteuse DD 30-W Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main, à eau de trous destinés aux chevilles pour charges lourdes et aux fers d'armature de 8 à 35 mm (5/16 - 1-3/8") de diamètre
Carotteuse DD 110-W Carotteuse diamant compacte et légère pour le carottage à main à eau ou à sec de 16 à 162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Carotteuse DD 120 Carotteuse diamant extrêmement compacte, légère et mobile pour le carottage sur colonne dans le béton de 16 à 162 mm (5/8 - 6-3/8") de diamètre
Carotteuse DD 150-U Carotteuse diamant polyvalente pour le carottage sur colonne ou à main de 8 à 162 mm (5/16 - 6-3/8") de diamètre
Carotteuse DD 160 Carotteuse diamant compacte et puissante pour le carottage sur colonne dans le béton de 25 à 202 mm (31/32 - 7-15/16”) de diamètre
Carotteuse DD 250-CA Carotteuse diamant pour charges lourdes avec unité d'alimentation automatique Cut Assist en option pour le carottage de trous de très petit à grand diamètre de 12 à 500 mm (1/2" - 20”)
Carotteuse DD 350-CA Système de forage diamant pour charges lourdes avec moteur puissant et unité d'alimentation automatique pour le carottage sur colonne dans les diamètres moyens et grands jusqu'à 500 mm (19-11 / 16 ")
Carotteuse DD 500-CA Système de forage au diamant haute performance triphasé avec moteur haute fréquence et unité d'alimentation automatique pour le carottage sur colonne dans des diamètres moyens et grands jusqu'à 600 mm (23-5 / 8 ")
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier