Solutions coupe-feu pour la gare centrale de Bologne en Italie

Protection coupe-feu des lignes de train à grande vitesse à 23 m de profondeur

Gare centrale de Bologne

Le défi

Hilti jobsite reference Bologna Central Station Italy

La gare centrale de Bologne a subi des transformations importantes lors de la rénovation des lignes. La gare est au cœur du projet des nouvelles lignes à grande vitesse, situées à 23 m de profondeur.

Dans ces locaux sous-terrains denses et fréquentés, l’exigence de sécurité est maximale.

En connaissance de cause, c’est vers Hilti que se sont tournés les acteurs du projet.

La solution Hilti

Astaldi Group, responsable de la construction de la gare, a choisi les solutions coupe-feu Hilti, au vu de leur flexibilité et de leur performance.

Un large éventail de nos produits coupe-feu a été utilisé dans ce projet :

  • Les panneaux CFS-CT B pour calfeutrer les ouvertures présentant divers passages de conduites
  • Les colliers CFS-C P et CFS-C EL  pour protéger les traversées de tuyaux combustibles (PVC, PE, PP…). L’usage de CFS-C EL a été particulièrement apprécié pour les traversées de tubes coudés et/ou inclinés.
  • Les sacs CFS-CU, pour les rails avec câbles électriques

Produits utilisés dans ce projet