Nos chantiers de référence dans le domaine du supportage

Diverses utilisations de nos systèmes de supportage dans le monde

Chez Hilti, nous apportons notre soutien à certains des projets d'ingénierie les plus époustouflants partout dans le monde.

Voici quelques exemples mettant en lumière la façon dont nos systèmes de supportage ont fait la différence.  

Hilti  tabakalera San Sebastián Spain

RÉNOVATION DE LA TABAKALERA, SAINT-SEBASTIEN (ESPAGNE)

La Tabakalera était auparavant une manufacture de tabac. Dans le cadre de la promotion de la ville de Saint-Sébastien au rang de capitale européenne de la culture 2016, cet ancien bâtiment a été réhabilité pour devenir un tout nouveau centre de la culture contemporaine. C'est un bâtiment immense. Nous avons fourni à cette occasion 14 000 mètres de rails MQ Hilti afin de rénover l'intérieur du bâtiment.

Plus d'informations
Hilti jobsite reference metro Barcelona Spain

Construction d'une nouvelle ligne de métro, Barcelone (Espagne)

La toute nouvelle ligne 9 du métro de Barcelone relie le nord et le sud de la ville. Découvrez les moyens mis en œuvre pour la construction des deux planchers techniques de ses salles de commande, grâce à notre système de montage MQ.

Plus d'informations
Hilti jobsite reference industrial warehouse Vicenza Italy

Protection contre les tremblements de terre, Vicenza (Italie)

Le besoin concernait le remplacement du réseau sprinkler d'un entrepôt industriel de plus 3 000 m2 et la garantie de leur résistance aux risques sismiques. Notre solution : le système MQS Hilti offre une protection parasismique, une grande flexibilité et une facilité d'installation hors pair.

Plus d’informations