Image alt text (optional)
DX 5 F8, DX 5 F8, deflection head, track fastening to ceiling, interior finishing, X-U concrete nail

Limitez l’exposition aux vibrations

Réduisez les vibrations des outils des deux tiers grâce à la technologie AVR

Les vibrations sont inévitables lors de l’utilisation d’un burineur, d'un marteau-piqueur ou d'un brise-béton. Mais une exposition régulière à long terme peut entraîner des problèmes de santé. La réduction active des vibrations de Hilti (AVR) s’appuie sur une combinaison d’innovations technologiques pour réduire l’exposition aux vibrations de près de deux tiers par rapport aux outils conventionnels.

PRIORITÉ À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ

Les outils électriques portatifs peuvent être une source de vibrations aux mains et aux bras. C'est d'autant plus le cas sur les outils électroportatifs les plus lourds tels que les burineurs et les marteaux-piqueurs. Si l’exposition aux vibrations est régulière et s’étend sur une période prolongée, elle peut perturber la circulation dans la main et l’avant-bras et abîmer les nerfs, les tendons, les muscles, les os et les articulations. Notre système de réduction active des vibrations AVR permet de résoudre ce problème. Il est installé sur un grand nombre d’outils Hilti, y compris sur la plupart de nos burineurs. Autrement dit, ces outils peuvent être utilisés plus longtemps en toute sécurité, puisque la réduction des vibrations diminue les risques de problèmes de santé, et augmentent ainsi la productivité.

L’univers des burineurs et marteaux-piqueurs Hilti

TECHNOLOGIE AVR

Notre système AVR est l’un des plus perfectionnés du marché. Nos burineurs s’appuient sur plusieurs innovations visant à réduire les vibrations et les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) et à améliorer le confort d'utilisation : poignée arrière découplée, coque complètement séparée du moteur, asborbeur de vibrations...

Vue en coupe pour montrer le système de sous-châssis à l'intérieur du TE 1000-AVR.

Systèmes de sous-châssis

Présents dans des outils tels que le burineur TE 1000-AVR, où le moteur est isolé du boîtier externe par un système de suspension, absorbant les vibrations qui, autrement, seraient transmises directement à l'utilisateur.

Vue en coupe pour montrer les absorbeurs dynamiques à l'intérieur du TE 50-AVR.

Absorbeurs de vibrations

Les contrepoids oscillent pour neutraliser les vibrations dans les marteaux perforateurs tels que le TE 50-AVR, réduisant ainsi les vibrations qui atteignent les mains de l'opérateur.

Gros plan de la poignée découplée sur le TE 60-ATC-AVR

Poignées découplées

Elles séparent la partie vibrante de l'outil de l'utilisateur dans les marteaux perforateurs tels que le TE 60-ATC-AVR, qui dispose également d'un absorbeur de vibrations intégré.

Perçage d'un mur en brique par un ouvrier à l'aide d'un perforateur Hilti TE 6-22

Découvrez nos perforateurs et burineurs de dernière génération

Une conception ergonomique pour assurer un forage efficace dans le béton

Plus rapides et moins bruyants, les perforateurs et burineurs filaires et sans fil Hilti offrent des performances sans compromis tout en mettant l'accent sur le confort et la sécurité de l'utilisateur grâce aux systèmes de réduction active des vibrations (AVR) et de contrôle anti-torsion (ATC).