Image alt text (optional)

Un burinage quasiment sans poussière

Le système de récupération de la poussière (DRS) permet d’éliminer les particules fines à risque.

Préservez la santé de vos ouvriers et assurez la conformité à la réglementation anti-poussière en utilisant le système de récupération de la poussière DRS sur nos burineurs. Limiter la quantité de poussière sur les chantiers permet d’accroître la productivité et de réduire l’usure des outils et des consommables. 

L’univers des burineurs Hilti

POUSSIÈRE À RISQUE

La taille des particules de poussière est un élément important. Alors que les grosses particules sont arrêtées au niveau de la bouche et du nez, les plus fines peuvent pénétrer dans les voies respiratoires et même s’introduire dans les poumons. La poussière de silice générée par le burinage du béton est particulièrement toxique. Une exposition excessive peut provoquer une pathologie pulmonaire incurable appelée silicose.

DRS : UN SYSTÈME COMPLET

Nos solutions DRS sont des systèmes de récupération de la poussière extrêmement efficaces conçus pour être utilisés en intérieur. Ils peuvent être associés à tous nos burineurs afin d’éliminer la poussière fine à risque à la source. Résultat : un chantier pratiquement sans poussière.

Tous les éléments du système DRS sont parfaitement compatibles les uns avec les autres pour optimiser la quantité de poussière éliminée. Le système de récupération de la poussière se fixe sur le mandrin et peut être aisément adapté au type de burin utilisé.

NOTRE ENGAGEMENT POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Nous savons que la santé et la sécurité de votre personnel sont essentielles pour vous. C’est une priorité que nous partageons avec vous. C’est pourquoi nous avons passé plusieurs années à étudier la récupération de la poussière et à mettre au point des solutions innovantes.

Les réglementations nationales et internationales anti-poussière sont conçues pour protéger les employés contre une exposition excessive. Le système DRS de Hilti contribue au respect de la réglementation en vigueur en France. Plus important encore, il contribue à la préservation de votre santé et de celle de vos ouvriers.