Augmentez la durée de vie des outils

Terminez vos projets plus rapidement
Pourquoi choisir nos solutions de gestion de la poussière ?
La gestion de la poussière sur les chantiers est aujourd’hui un enjeu majeur pour la sécurité des équipes, la conformité réglementaire et la productivité. Les travaux de perçage, découpe ou démolition peuvent générer plusieurs kilos de poussière par heure, exposant les opérateurs à des particules dangereuses comme la silice cristalline. Avec les solutions Hilti, capturez la poussière directement à la source, réduisez les risques et améliorez vos performances sur chantier.

Santé
75 % des travailleurs exposés à la poussière de silice cancérogène exercent dans l'industrie de la construction.
Pour faire face à ce risque, la réglementation européenne fixe une exposition maximale à la poussière de silice respirable de 0,1 mg/m³ pour la silice quartz, et de 0,05 mg/m³ pour les silices cristobalite et tridymite.

Productivité
La poussière impacte vos délais
Sans système de gestion performant, la poussière provoque pannes, arrêts et coûts supplémentaires. Adopter une solution Hilti de gestion de la poussière, c’est protéger vos équipes tout en maximisant la productivité et la durée de vie de vos équipements.
Les valeurs limites d'exposition à la poussière
Le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle réglementaires à la poussière est contrôlé au moins une fois par an. Tout dépassement entraîne l'arrêt de travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre de mesures correctives.

Bois - 1 mg/m³
En moyenne sur une période de 8h.

Silice de quartz - 0,1 mg/m³
En moyenne sur une période de 8h.

Plomb - 0,1 mg/m³
En moyenne sur une période de 8h.

Amiante - 5 fibres
Par litre sur une période de 8h.
Volume de poussière sur mon chantier

Rainurage - 17 kg
De poussière par heure.

Découpes diamant - 12 kg
De poussière par heure.

Perçage lourd - 9 kg
De poussière par heure.

Démolition - 6 kg
De poussière par heure.

Meulage diamant - 3 kg
De poussière par heure.

Découpe du bois - 3 kg
De poussière par heure.

Burinage - 2 kg
De poussière par heure.

Perçage léger - 1,5 kg
De poussière par heure.

Aspirateurs de chantier
Découvrez notre gamme d'extracteurs de poussière et d'aspirateurs à sec ou à eau, filaires ou sans fil, conçus pour nettoyer la poussière et les débris sur le chantier.

Accessoires d'extraction de la poussière
Complétez votre système d’extraction de la poussière : pare‑poussières, carters d’aspiration de la poussière, et systèmes de récupération de la poussière, adaptés à tous vos travaux — forage, démolition, meulage, découpe, carottage ou sciage.

Accessoires pour la gestion de la poussière
Découvrez notre gamme d'accessoires.