Carotteuse sans fil Hilti DD 150-U-22

Carotteuse : comment bien choisir

Découvrez comment bien choisir votre carotteuse en suivant les conseils de nos experts.

Une carotteuse peut être utilisée pour le percement de trous sur un nombre de matériaux divers et variés : béton armé, granite, asphalte, pierre, brique...mais aussi bois. Il est donc utile de se renseigner sur le type de foreuses à utiliser en fonction du support et de l'ampleur des travaux.

De manière générale, les carotteuses sont conçues avec des matières robustes pour être particulièrement endurantes et résistantes afin de garantir un travail de grande précision malgré les applications intensives que l'on attend d'un tel outil. 

Qu’est-ce qu’une carotteuse et comment la choisir ?

La carotteuse, utilisée dans le bâtiment et les travaux publics, est un outil essentiel pour percer avec précision dans le béton, la brique ou la pierre et qui permet de réaliser des ouvertures et des passages de conduites dans ces matériaux résistants grâce à sa grande puissance et à sa cloche diamantée. La carotteuse est un outil robuste qui offre une précision et une performance inégalées en matière de forage diamanté.

Voici quelques points à considérer pour choisir le modèle adapté à vos besoins :

  • Carotteuse ou perforateur ? La carotteuse est une alternative au perforateur. Elle permet aux maçons, électriciens et chauffagistes de passer des conduites, tuyaux et câbles à travers les murs. Elle est également utilisée pour le forage d’asphalte dans les travaux publics. Si vous recherchez une précision maximale, optez pour une carotteuse. Elle permet un forage ou un percement au millimètre près.
  • Type ou fréquence d'utilisation : si vous prévoyez d'utiliser intensivement votre carotteuse, il est préférable de choisir une carotteuse à colonne montée sur bâti. De plus, ce type de carotteuse permet d'effectuer des perçages dont le diamètre est supérieur 162mm et jusqu'à 600mm pour les systèmes de forage les plus performants tels que notre carotteuse DD 500-CA. Pour les travaux moins exigents, les carotteuses manuels à eau et / ou à sec, plus légères et compactes, se présentent comme la solution idéale pour les diamètres jusqu'au 162mm.

Carotteuse portable ou sur colonne ?

L'installation d'une carotteuse sur bâti à colonne concerne principalement les modèles les plus lourds qui vont être utilisés pour effectuer des forages aux diamètres importants et qui nécessite une grande précision. Il est possible d'installer le bâti verticalement ou horizontalement en le fixant à l'aide de chevilles, ou d'une ventouse et d'une pompe à vide. La fixation par chevillage reste toutefois la méthode la plus sûre et la plus efficace car elle offre une excellente stabilité et permet de réaliser un forage précis. La fixation par ventouse n'est recommandée que s'il est impossible de fixer par chevillage et d'avoir une surface de travail lisse et non poreuse.

Les modèles de carotteuses les plus légers peuvent être manipulés à la main pour les forages de faible diamètre. 

Carotteuse à sec ou à eau ?

La carotteuse à sec

Ce type de machine est surtout approprié pour percer des trous jusqu'à 200 mm, pour des applications peu intensives. Pour éviter la propagation de poussières et effectuer un travail propre, la carotteuse à sec est généralement raccordée à un aspirateur.

La carotteuse à eau

Elle est aussi bien adaptée pour effectuer des travaux en intérieur sur des bâtiments en cours de construction - percement pour les passages de gaine, climatisation - qu'en extérieur pour réaliser des trous de grand diamètre.
Généralement plus lourdes et plus puissantes que les carotteuses à sec, les foreuses à eau permettent de carotter jusqu'à 1500 mm pour les modèles les plus puissants. La carotteuse à eau est particulièrement apprécié des professionnels de la construction car elle offre un meilleur refroidissement, une meilleure durabilité et une vitesse de forage plus importante que la carotteuse à sec.

Deux avantages à l'utilisation de l'eau

  1. Elle permet de refroidir la carotteuse et donc de préserver sa puissance et son efficacité sur une durée plus élevée
  2. Au contact de la poussière, elle forme une pâte que l'on appelle laitance, qui renforce l'abrasivité de la couronne diamant.
    Pour éviter la formation de cette boue indésirable sur les chantiers, on utilise un aspirateur de chantier pour aspirer la boue et garantir un travail propre

Les solutions Hilti pour vos besoins en carottage diamant

Vous souhaitez choisir une carotteuse diamant autonome, sûre et simple d'utilisation ? Découvrez les modèles de foreuses de la gamme Hilti.
Automatisez et simplifiez vos travaux et chantiers !

Vous préférez louer une carotteuse Hilti plutôt que de l'acheter ? Découvrez Fleet Management, notre solution de location longue durée d'outils professionnels

Carotteuse sans fil DD 150-U-22
Carotteuse sans fil DD 150-U-22

NOUVEAU PRODUIT

DD 150-U-22 : Carotteuse sans fil pour travaux légers

Fonctionnalités uniques en mode sans fil et performance maximale avec les forets SPX-A dédiés

Que ce soit dans le béton, la maçonnerie ou le bois, sur support ou à main, à sec ou sous eau, la carotteuse sans fil DD 150-U-22 est l'outil idéal pour le forage diamanté, offrant des caractéristiques uniques pour la productivité et la sécurité.

Carotteuse DD 150-U

Carotteuse DD 150-U

Carotteuse diamant polyvalente pour le forage sur colonne ou à main.

Commander la carotteuse DD 150-U

Carotteuse DD 250-CA

Carotteuse diamant pour charges lourdes.

Commander la carotteuse DD 250-CA
Carotteuse DD 350-CA

Carotteuse DD 350-CA

Système de forage diamant pour charges lourdes.

Commander la carotteuse DD 350-CA
Carotteuse DD 500-CA

Carotteuse DD 500-CA

Système de forage diamant haute performance triphasé.

Commander la carotteuse DD 500-CA
Drill Stand

Colonne DD-ST 150-U CTL

Colonnes de forage pour les carotteuses DD 150-U.

Commander la colonne DD-ST 150-U CTL
Water management system

Système de gestion de l'eau DD-WMS 100

Unité pour l'alimentation en eau de refroidissement ainsi que la collecte et la filtration des eaux usées des systèmes de forage au diamant.

Commander le système de gestion de l'eau DD-WMS 100
Module d’avance automatique DD AF-CA

Unité d’avance automatique DD AF-CA

Unité d'alimentation automatique pour aider le processus de forage avec des systèmes de carottage diamant sur colonne.

Commander le module DD AF-CA
Vacuum Pump

Pompe à vide DD VP-U 230V

Pompe à vide pour fixer les colonnes de carottage diamant.

Commander la pompe à vide DD VP-U 230V
Contact démonstration

DEMANDE DE DÉMO CAROTTAGE

Vous voulez tester en conditions extrêmes ? Vous avez des questions sur le fonctionnement des carotteuses diamant ?