Commandez sans compteAchat rapide et sécurisé en 2 étapesEn savoir plus

Chevilles chimiques

Découvrez ici toutes les chevilles chimiques et époxy Hilti, qu'il s'agisse de scellement chimique par injection ou de capsules chimiques pour le béton et la maçonnerie

Découvrez ici toutes les chevilles chimiques et époxy Hilti, qu'il s'agisse de scellement chimique par injection ou de capsules chimiques pour le béton et la maçonnerie
Cheville chimique HIT-HY 200-R V3 Mortier hybride injectable très haute performance disposant des homologations pour raccords de fers d'armature a posteriori et chevillage de platines structurelles
Cheville chimique HIT-HY 200-A V3 Mortier d'injection très haute performance – cheville chimique à prise rapide homologuée pour le chevillage de platines structurelles et les raccords de fers d'armature a posteriori dans le béton
Résine époxy HIT-RE 500 V4 Mortier époxy injectable de performance ultime avec homologations pour connexions de fers d'armature et ancrage de charges lourdes
Cheville chimique HIT-HY 270 Mortier hybride à injection très haute performance disposant des homologations pour la fixation et le rééquipement dans la maçonnerie creuse et pleine
Cheville chimique HIT-1 Mortier à injection en cartouche dure économique pour l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
Cheville chimique HIT-HY 170 Mortier hybride injectable haute performance disposant des homologations courantes pour les fers d'armature installés a posteriori et l'ancrage dans le béton et la maçonnerie
Cheville chimique HIT-CT 1 Scellement chimique par injection haute performance pour les fixations dans le béton, formulé pour réduire au minimum les dangers pour la santé et l'environnement
Capsule chimique HVU2 Capsule chimique souple très haute performance pour le chevillage de charges lourdes dans le béton
Capsule chimique HVU-TZ Capsule chimique à très haute performance pour le chevillage dans le béton avec charges dynamiques
Image alt text (optional)

Scellement chimique Hilti

Quel scellement chimique par injection choisir en fonction de votre matériau support ?

Qu'est-ce que le scellement chimique ?

Le scellement chimique est une innovation majeure apparue au cours des dernières décennies dans le domaine de la fixation et du chevillage dans le béton et la maçonnerie. Cette technique d'ancrage par injection est distribuée sous forme d'une résine hybride contenue dans une cartouche souple ou rigide, qui est injectée dans le trou formé par le perçage - le plus souvent à l'aide d'une pince d'injection manuelle ou électrique - afin de réaliser une fixation dans le matériau support.

L'emploi du scellement chimique est particulièrement recommandé pour la fixation d'objets lourds et volumineux sur des matériaux pleins comme creux grâce à des valeurs de résistance plus élevées que les fixations mécaniques.

Hilti a fait du scellement chimique l'une de ses spécialités et propose une gamme variée de chevilles chimiques, de résines époxy et de mortiers de qualité professionnelle.

Quels sont les avantages du scellement chimique ?

Performance

Le scellement chimique est tout à fait indiqué pour la fixation de charges lourdes car il offre des valeurs de tenue supérieures aux chevilles mécaniques.

Résistance

Le scellement chimique offre un très bon niveau d'adhérence au contact du matériau support et garantit un verrouillage optimal de la tige filetée pour de longues périodes. En outre, la résine epoxy est naturellement étanche.

Polyvalence

Le scellement chimique peut s'adapter à une grande variété de matériaux support tels que le béton et la maçonnerie, qu'ils soient pleins ou creux.

Scellement chimique : la solution de fixation idéale pour les charges lourdes

La fixation par scellement chimique constitue à ce jour l'une des solutions les plus efficaces et polyvalentes pour fixer des objets lourds dans une grande variété de matériaux creux comme pleins : brique, béton, parpaing, pierre…et même le bois !

 

Principe de fonctionnement des fixations chimiques :

  • Adhérence dans les matériaux pleins basée sur un micro-verrouillage de forme entre les rugosités du matériau support et le filetage de la tige d’ancrage
  • Verrouillage de forme dans les matériaux creux avec la répartition de la résine dans les alvéoles

Ces principes de fonctionnement confèrent aux fixations chimiques plusieurs avantages par rapport aux fixations mécaniques classiques :

  • Large possibilité de matériaux support
  • Variété de combinaisons diamètres / profondeurs d’ancrages pour plus de flexibilité
  • Particulièrement adapté dans le cadre d’ancrage près des bords ou avec de petits espacements
  • Etanchéité entre le matériau support et la fixation permettant une meilleure protection contre la corrosion et un remplissage des espaces vides

Le scellement chimique permet ainsi de remplacer le chevillage mécanique classique, qui ne suffit pas pour l'ancrage de longue durée des charges les plus lourdes: grilles, garde-corps, balustrades, colonnes, poutres métalliques…
Le chevillage chimique est aussi particulièrement adapté pour des applications techniques telles que le scellement de fers à béton

Que vos chantiers nécessitent une résine à prise rapide comme la HIT-HY 170 ou une résine conforme aux critères de construction écologique comme la HIT-CT1, chez Hilti, nous avons ce qu’il vous faut ! 
Vous voulez bénéficier des propriétés des fixations chimiques sans attendre le durcissement ? La capsule chimique HVU2 est idéale avec moins de 5 minutes de durcissement.

Vous souhaitez faire un scellement chimique pour fixer dans du béton, de la maçonnerie ou tout autre matériau ? Trouvez ici la cheville chimique adaptée à vos besoins.

Résines de scellement multi-matériaux

Résine chimique HIT-1

Scellement chimique universel HIT-1

La résine de scellement chimique universel HIT-1, en cartouche rigide est compatible avec tous les pistolets à silicone standard.

Sa technologie hybride et sa polyvalence vous assurent des scellements à prise rapide quel que soit le matériau support (béton, maçonnerie pleine ou creuse et certaines pierres). Cheville chimique idéale pour la fixation de charges légères à moyennes avec tiges filetées ou douille taraudées. 

Commander la résine HIT-1
Résine HIT-HY 10

Scellement chimique HIT-HY 10

Les cartouches souples de la résine de scellement HIT-HY 10 permettent d’éviter le gaspillage grâce à une extrusion maximale de la résine. 

Sa formulation sans substances dangereuses convient pour le chevillage et la reprise de fer à béton non structurel.

Vous dosez facilement tous vos scellements grâce à la pince électrique HDE 500-A22.

Commander la résine HIT-HY 10
Résine chimique HIT-HY 170

Scellement chimique HIT-HY 170

Idéale pour vos scellements courants – reprise de fers à béton ou chevillage - la résine HIT HY-170 est polyvalente et couverte par trois agréments techniques européens (ATE) pour le scellement d’armatures dans le béton et la fixation de tiges filetées dans le béton, la maçonnerie pleine et creuse. 

Injectée avec les pinces électriques ou manuelles Hilti, la résine de scellement HIT-HY 170 allie la sécurité de fixations solides à une pose facile et confortable.

Sa formule sans odeur permet un usage continu en intérieur, sans gêne ni danger pour l’utilisateur. 

Commander la résine HIT-HY 170

Résines de scellement dans le béton

Résine HIT-HY 200-R V3

Scellement chimique béton HIT-HY 200-R V3

La première résine à séchage rapide pour les scellements de fers d’armature, homologuée pour une durée de vie de 100 ans.

Commander la résine HIT-HY 200-R V3 Nos résines homologuées 100 ans
Résine HIT-HY 200-A V3

Scellement chimique béton HIT-HY 200-A V3

Avec le système Hilti HIT-HY 200 - résine HIT-HY 200-A, mèches TE-YD ou TE-CD et tige verrou HIT-Z - vous scellez ou fixez en toute fiabilité sans vous soucier du nettoyage du trou.

Commander la résine HIT-HY 200-A V3
Scellement chimique béton HIT-CT1 (clean-Tec)

Scellement chimique HIT-CT1

La résine de scellement HIT-CT1 à prise rapide, spécialement conçue pour les scellement d’armature et la fixation de tiges filetées dans le béton est conforme aux critères de construction écologique (sans pictogramme de danger). Compatible avec le système SafeSet, elle vous permet de sceller dans une large plage de diamètre quelle que soit votre méthode de forage.

Commander la résine HIT-CT1
Résine de scellement pour béton Hilti HIT-RE 500 V4

Scellement chimique béton HIT-RE 500 V4

La résine de scellement HIT-RE 500 V4 à prise lente répond à toutes les conditions extrêmes que vous rencontrez sur vos chantiers avec les performances les plus optimales. Homologuée pour toutes les méthodes de forages avec une grande variété d’accessoires d’injections, elle vous permet de sceller dans une large plage de diamètres, de profondeurs et de types de fixations.

Commander la résine HIT-RE 500 V4 Nos résines homologuées 100 ans

Scellements chimiques en maçonnerie

Scellement HIT-HY 270 HILTI

Scellement chimique HIT-HY 270

Le système de scellement HIT-HY 270 garantit un chevillage fiable et certifié dans la maçonnerie.

Il est composé de la résine de scellement HIT-HY 270, d’un tamis creux perforé et d’une tige d’ancrage avec écrou. Il se complète d’une rondelle de dimension M8 à M16 ou d’une douille taraudée de dimension M8 à M12. 

Système sous ATE conçu pour les travaux de chevillage dans la maçonnerie.

Commander la résine HIT-HY 270

Scellement de fers à béton : nos conseils de mise en oeuvre

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles de votre scellement chimique de fers à béton, suivez les conseils suivants :

Etape 1

Vérifier le bon emplacement et la bonne profondeur d’implantation

Vous pouvez vous aider de notre guide de diamètre de perçage pour scellement chimique.

Etape 2

Nettoyer - une étape critique de la mise œuvre du scellement de fers à béton

  • Souffler pour enlever la poussière au fond du trou
  • Brosser pour enlever la poussière accumulée sur les bords lors du perçage
  • Souffler pour enlever la poussière qu’on vient de décoller

Etape 3

Injecter la bonne quantité de résine de scellement chimique

Aidez-vous pour cela de notre application mobile gratuite avec la pince électrique HDE 500-A22 et son dosage précis.

Etape 4

Patienter, installer, serrer

  • Attendre le durcissement de la résine de scellement pour béton selon les consignes d’installation
  • Installer la pièce à fixer et serrer au couple adéquat

Toutes les informations de pose sont disponibles en détail dans l’emballage du produit et sur notre site.
Pour un nettoyage plus fiable et plus rapide, consultez nos solutions SAFESET ; avec la mèche creuse ou la tige d’ancrage HIT-Z, le nettoyage n’est plus une problématique.

Produits associés à la résine de scellement pour béton

Pince d'injection de scellement chimqique HDE 500-A22

Pince électrique HDE 500-22

Pistolet électrique pour injection de résine de scellement

Découvrir ses points forts
Outils de pose pour chevillage chimique

Outils de pose

Outils de pose et accessoires pour chevillage chimique

Commander
tige filetée

Accessoires pour résine HIT

Tiges filetées, douilles et tamis pour scellement chimique

Commander
Tunnel

Vos ancrages homologués pour 100 ans

Conformément aux Eurocodes structuraux, un dimensionnement en vue d’une durée d’utilisation de 100 ans est préconisé pour les structures de catégorie 5 comme les ouvrages de Génie Civil par exemple.

Cela représente un véritable défi lorsque l'on sait que les principales homologations internationales pour les ancrages sont basées sur une durée de vie supposée de 50 ans.

La bonne nouvelle c'est que deux de nos résines de scellement sont homologuées pour une durée de vie de 100 ans !