Chevilles chimiques
Découvrez ici toutes les chevilles chimiques et époxy Hilti, qu'il s'agisse de scellement chimique par injection ou de capsules chimiques pour le béton et la maçonnerie
Scellement chimique Hilti
Quel scellement chimique par injection choisir en fonction de votre matériau support ?
Quels sont les avantages du scellement chimique ?
Performance
Le scellement chimique est tout à fait indiqué pour la fixation de charges lourdes car il offre des valeurs de tenue supérieures aux chevilles mécaniques.
Résistance
Le scellement chimique offre un très bon niveau d'adhérence au contact du matériau support et garantit un verrouillage optimal de la tige filetée pour de longues périodes. En outre, la résine epoxy est naturellement étanche.
Polyvalence
Le scellement chimique peut s'adapter à une grande variété de matériaux support tels que le béton et la maçonnerie, qu'ils soient pleins ou creux.
Résines de scellement multi-matériaux
Scellement chimique universel HIT-1
La résine de scellement chimique universel HIT-1, en cartouche rigide est compatible avec tous les pistolets à silicone standard.
Sa technologie hybride et sa polyvalence vous assurent des scellements à prise rapide quel que soit le matériau support (béton, maçonnerie pleine ou creuse et certaines pierres). Cheville chimique idéale pour la fixation de charges légères à moyennes avec tiges filetées ou douille taraudées.
Commander la résine HIT-1Scellement chimique HIT-HY 10
Les cartouches souples de la résine de scellement HIT-HY 10 permettent d’éviter le gaspillage grâce à une extrusion maximale de la résine.
Sa formulation sans substances dangereuses convient pour le chevillage et la reprise de fer à béton non structurel.
Vous dosez facilement tous vos scellements grâce à la pince électrique HDE 500-A22.
Commander la résine HIT-HY 10Scellement chimique HIT-HY 170
Idéale pour vos scellements courants – reprise de fers à béton ou chevillage - la résine HIT HY-170 est polyvalente et couverte par trois agréments techniques européens (ATE) pour le scellement d’armatures dans le béton et la fixation de tiges filetées dans le béton, la maçonnerie pleine et creuse.
Injectée avec les pinces électriques ou manuelles Hilti, la résine de scellement HIT-HY 170 allie la sécurité de fixations solides à une pose facile et confortable.
Sa formule sans odeur permet un usage continu en intérieur, sans gêne ni danger pour l’utilisateur.
Commander la résine HIT-HY 170Résines de scellement dans le béton
Scellement chimique béton HIT-HY 200-R V3
La première résine à séchage rapide pour les scellements de fers d’armature, homologuée pour une durée de vie de 100 ans.
Commander la résine HIT-HY 200-R V3 Nos résines homologuées 100 ansScellement chimique béton HIT-HY 200-A V3
Avec le système Hilti HIT-HY 200 - résine HIT-HY 200-A, mèches TE-YD ou TE-CD et tige verrou HIT-Z - vous scellez ou fixez en toute fiabilité sans vous soucier du nettoyage du trou.
Commander la résine HIT-HY 200-A V3Scellement chimique HIT-CT1
La résine de scellement HIT-CT1 à prise rapide, spécialement conçue pour les scellement d’armature et la fixation de tiges filetées dans le béton est conforme aux critères de construction écologique (sans pictogramme de danger). Compatible avec le système SafeSet, elle vous permet de sceller dans une large plage de diamètre quelle que soit votre méthode de forage.
Commander la résine HIT-CT1Scellement chimique béton HIT-RE 500 V4
La résine de scellement HIT-RE 500 V4 à prise lente répond à toutes les conditions extrêmes que vous rencontrez sur vos chantiers avec les performances les plus optimales. Homologuée pour toutes les méthodes de forages avec une grande variété d’accessoires d’injections, elle vous permet de sceller dans une large plage de diamètres, de profondeurs et de types de fixations.
Commander la résine HIT-RE 500 V4 Nos résines homologuées 100 ansScellements chimiques en maçonnerie
Scellement chimique HIT-HY 270
Le système de scellement HIT-HY 270 garantit un chevillage fiable et certifié dans la maçonnerie.
Il est composé de la résine de scellement HIT-HY 270, d’un tamis creux perforé et d’une tige d’ancrage avec écrou. Il se complète d’une rondelle de dimension M8 à M16 ou d’une douille taraudée de dimension M8 à M12.
Système sous ATE conçu pour les travaux de chevillage dans la maçonnerie.
Commander la résine HIT-HY 270Etape 1
Vérifier le bon emplacement et la bonne profondeur d’implantation
Vous pouvez vous aider de notre guide de diamètre de perçage pour scellement chimique.
Etape 2
Nettoyer - une étape critique de la mise œuvre du scellement de fers à béton
- Souffler pour enlever la poussière au fond du trou
- Brosser pour enlever la poussière accumulée sur les bords lors du perçage
- Souffler pour enlever la poussière qu’on vient de décoller
Etape 3
Injecter la bonne quantité de résine de scellement chimique
Aidez-vous pour cela de notre application mobile gratuite avec la pince électrique HDE 500-A22 et son dosage précis.
Etape 4
Patienter, installer, serrer
- Attendre le durcissement de la résine de scellement pour béton selon les consignes d’installation
- Installer la pièce à fixer et serrer au couple adéquat
Produits associés à la résine de scellement pour béton
Pince électrique HDE 500-22
Pistolet électrique pour injection de résine de scellement
Découvrir ses points fortsVos ancrages homologués pour 100 ans
Conformément aux Eurocodes structuraux, un dimensionnement en vue d’une durée d’utilisation de 100 ans est préconisé pour les structures de catégorie 5 comme les ouvrages de Génie Civil par exemple.
Cela représente un véritable défi lorsque l'on sait que les principales homologations internationales pour les ancrages sont basées sur une durée de vie supposée de 50 ans.
La bonne nouvelle c'est que deux de nos résines de scellement sont homologuées pour une durée de vie de 100 ans !