Perforateur SDS-Plus
Découvrez comment la conception de nos perforateurs SDS Plus (TE-C) permet des performances et un confort de manipulation supérieurs lors du forage et du ciselage léger dans le béton
Comment choisir son perforateur
Perforateur filaire ou sans fil ?
Equipé d'un mandrin TE-C / SDS +, le perforateur Hilti réalise des percements en série dans des matériaux durs (pierre, béton). Notre gamme est composée de perforateurs sans fil et de perforateurs filaires.
Choisir un perforateur sans fil
De 22 à 36 V, en emmanchement SDS Plus (TE-C) ou SDS Max (TE-Y), nous vous proposons une large gamme de perforateurs sur batterie.
Pourquoi choisir un perforateur sans fil ? Nos perforateurs sans fil SDS Plus Nos perforateurs sans fil SDS Max Quelle batterie pour votre perforateur ?Choisir un perforateur filaire
Notre gamme se compose de perforateurs filaires en emmanchement SDS Plus (TE-C) pour le forage du béton et le burinage léger ou SDS Max (TE-Y) pour le forage et le burinage du béton intensifs et en série.
Pourquoi choisir un perforateur filaire ? Nos perforateurs filaires SDS Plus Nos perforateurs filaires SDS MaxPerforateur sans fil
Pourquoi opter pour un perforateur sans fil ?
Perforateur filaire
Vous préférez travailler avec un perforateur filaire ?
Pourquoi choisir un perforateur Hilti ?
Une durée de vie incroyable
Les moteurs de nos perforateurs bénéficient d’une protection optimale contre les poussières et d’un système innovant de lubrification et refroidissement. Cela leur confère une durée de vie supérieure quelles que soient les conditions d’utilisation.
Nous fabriquons des machines à destination des professionnels du BTP capables de travailler pendant de nombreuses heures d’affilée, sur plusieurs mois et pendant des années, sans surchauffe, usure prématurée ou défaillance.
Vous en doutez ? Parlez-en aux professionnels du bâtiment qui vous entourent. Nos meilleurs ambassadeurs sont nos clients.
Des performances inégalées
La performance est essentielle pour un professionnel. Elle garantit sa productivité et ainsi la viabilité de son entreprise.
Le design et l’ergonomie de chacun de nos perforateurs est optimisé afin de réduire leur poids, leur consommation électrique et leur assurer un meilleur équilibre pour une utilisation en toute situation.
Nos batteries et chargeurs sont également une arme redoutable dans la recherche de performance.
La sécurité au cœur du sujet
Le système anti-vibration AVR réduit jusqu’à trois fois les vibrations provoquées par votre perforateur. Vous augmentez ainsi votre productivité et réduisez les risques de développement de blessures liées à l’utilisation intensive des outils vibrants (TMS).
Chez Hilti, nous optimisons la combinaison des 3 facteurs – poids, performance, vibrations – afin d’obtenir la meilleure productivité et le meilleur confort possible.
Nos innovations en matière de sécuritéHilti, spécialiste historique du perforateur pour les professionnels de la construction
Un savoir-faire unique, depuis 75 ans
L’équilibre, le poids, la puissance, la durée de vie… Autant de critères qui comptent pour juger de l’ergonomie d’un outil tel que le perforateur, critère clé pour être certain de son choix.
Chez Hilti, chaque perforateur est pensé et conçu par des experts ergonomes pour améliorer la productivité et le confort de travail de nos clients.
Nos ingénieurs travaillent chaque jour à l’amélioration de l’efficience de nos outils. Leur objectif : concevoir les moteurs et systèmes électroniques les mieux optimisés afin de réaliser les tâches les plus intensives au quotidien.
Contactez-nousUne relation de proximité et un service après-vente unique
Deux tiers des 24 000 employés Hilti travaillent en contact direct avec nos clients.
Quel que soit votre besoin ou votre question, un spécialiste Hilti est toujours disponible, qu'il s'agisse d'un de nos collaborateurs du service clients, d'un responsable de point de vente ou de votre chargé d'affaires. Un simple appel et nous sommes là pour vous faciliter la tâche.
Chaque perforateur Hilti est conçu pour durer. Si toutefois une anomalie se produisait, Hilti s'occupe de tout avec rapidité et professionnalisme. Grâce au Hilti Tool Service, vos outils sont réparés dans les délais les plus courts.
De plus, vous bénéficiez à l’achat de votre outil d’une garantie de 2 ans couvrant l’outil, les pièces d’usure ainsi que les batteries.
Plus sur notre service après-venteDes services hors du commun
Avec le Fleet Management, nous gérons votre parc machine, vous pouvez vous concentrer sur votre activité.
Nous mettons à votre disposition de l’outillage électroportatif moyennant un coût d’utilisation mensuel, sur une durée adaptée à vos besoins (24 à 60 mois).
Toutes vos réparations sont gratuites, protection contre le vol, trésorerie préservée, budgets maîtrisés.
Hilti ON!Track est une solution de gestion des équipements professionnels (de la boite de disques à la pelle 30T) qui assure une plus grande traçabilité de votre matériel, un inventaire rapide et une optimisation de vos stocks.
Vous gagnez en transparence, responsabilisez vos collaborateurs et augmentez votre productivité !
Découvrez notre service de gestion de parc machines Gérez vos équipements avec ON!Track