Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront disponibles dans quelques heures
Nuron

Scie sabre SR 6-22

Scie sabre sans fil SR 6-22 carton #2240576

Scie sabre sans fil pour démolition lourde et découpe avec un confort et une vitesse supérieurs (plateforme de batteries Nuron)

  • Matériau support: Bois avec métal, Bois tendre, Bois, Acier, Acier inoxydable, Panneau sandwich, Contreplaqué, Plastique, Tôle, Métal, Maçonnerie, Brique creuse, Cloison sèche, Fonte
  • Cadence de coupe: 2600 coups / minute
  • Système de récupération des poussières disponible: SR DRS

Les clients ont également recherché scie sabrescie sabre 22 voltsSR or SR6.

Configurer votre kit

Corps de l'outil
Corps de l'outil et boîte
Combien de kits voulez-vous commander ?
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
499,00 EUR
Un ouvrier découpe du bois avec la scie sabre SR 6-22

Guide de sélection des scies sabre

Découvrez la scie sabre idéale pour vos chantiers, quel que soit votre métier !

La scie sabre est l’un des outils de découpe les plus polyvalents du marché pour les professionnels du secteur de la construction, capable de découper des éléments en bois, en plastique, en métal, en aluminium, des cloisons sèches, des éléments de maçonnerie, et bien plus encore, sur une épaisseur allant jusqu'à 450 mm.

Comment bien choisir votre scie sabre professionnelle ?

Pour choisir une scie sabre adaptée à vos besoins, prenez en compte les éléments suivants  :

1 - Outil filaire ou sans fil ?

Nos scies sabre filaires sont recommandées pour les travaux de démolition lourde. Elles sont idéales dans les applications intensives de découpe de maçonnerie ou de béton.

Nos scies sabres sans fil disposent de la meilleure autonomie du marché. Elles sont idéales pour les travaux de découpe sur bois, cloison sèche, métal, aluminium et plastique.

2 - Puissance

La vitesse de coupe est déterminée par l’efficacité du système, la longueur de course et la vitesse de déplacement.

3 - Polyvalence

Divers accessoires compatibles améliorent la productivité (ex. cust assist) et le confort de l’utilisateur (ex. système de dépoussiérage (DRS)).

Découvrez notre gamme

Nos scies sabre sans fil

Scie sabre SR 2-A12

SR 2-A12

Scie sabre légère et mobile avec éclairage LED pour les travaux au-dessus de la tête et/ou dans les zones difficiles d’accès.

Sa cadence de coupe de 2900 coups par minutes et sa longueur de coupe de 16 mm vous permettent de découper tous types de matériaux.

scie sabre SR 4-22

SR 4-22

Scie sabre sans fil 22 V pour travaux de démolition intensifs.

Pour la découpe de métal, bois et minéraux, la SR 4-22 vous offre une cadence de coupe de 2800 coups par minutes et une longueur de coupe de 28 mm

Scie sabre SR 6-22 Nuron Hilti

SR 6-22

Scie haute performance pour la démolition bois, métal et briques. Son moteur sans charbon garantit une grande longévité.

La combinaison cadence et longueur de coupe (2600 coups/min, 32 mm) fait de la SR 6-A2 l'outil le plus performant de la gamme 22 V.

Un récupérateur de poussière et un assistant de coupe sont compatibles avec ce modèle.

Scie sabre SR 30-A36

SR 30-A36

Scie très haute performance pour les démolitions lourdes de tous types de matériaux.

La SR 30-A36 offre les mêmes performances qu’un outil filaire grâce à une cadence et une longueur de coupe optimale (2800 coups/min, 32 mm).

Son ergonomie et ses accessoires - récupérateur de poussière et assistant de coupe - permettent une utilisation agréable à deux mains. 

Nos scies sabre filaires

Scie sabre 900 W Hilti WSR 900-PE

WSR 900-PE

Scie sabre 900 W pour travaux intensifs offrant une performance régulière. La poignée en D permet une meilleure manipulation dans toutes les positions de travail. 

Coupe à 2700 coups par minute avec une longueur de course de 32 mm.

Scie sabre filaire Hilti SR 30

SR 30

Scie sabre conçue pour les démolitions en série pour charges extrêmement lourdes et pour la coupe à dimension avec un niveau de vibration minimal et une ergonomie avancée.

Coupe à 2650 coups / minute avec une longueur de course de 32 mm.

Alliez performance et longévité grâce à notre large plage d’applications de découpe de métal et de bois

MD-23 18

Découpe des métaux épais

Lame de scie sabre haut de gamme conçue pour une durée de vie optimisée dans la découpe des métaux de 1,5 à 10 mm d’épaisseur.

UD-20 1014

Découpe multi-usage

Lame de scie sabre multi-usage haut de gamme conçue pour les travaux de démolition sur métal, bois et autres matériaux.

WD-23 6

Découpe du bois avec clous

Lame de scie sabre haut de gamme conçue pour les travaux de démolition sur des éléments en bois contenant des clous. Puissante dans le métal, rapide dans le bois.

Lames spécialisées pour scie sabre

Applications de lutte contre l’incendie et de sauvetage

Lame de scie sabre haut de gamme conçue pour les opérations de lutte contre l’incendie et de sauvetage, ainsi que pour les applications de découpe de métal très difficiles.