Journées RougesJusqu'au 31 mars, profitez de remises jusqu'à -57 %.Commander maintenant

Hilti Store - La Rochelle / Périgny (Centre Louis Lumière)

Adresse et horaires du magasin

Adresse

22 avenue Joliot Curie

17180 Périgny

France

Horaires d'ouverture

Lun

07:30 - 12:00 13:30 - 17:00

Mar

07:30 - 12:00 13:30 - 17:30

Mer

07:30 - 12:00 13:30 - 17:30

Jeu

07:30 - 12:00 13:30 - 17:30

Ven

07:30 - 12:00 13:30 - 17:30

Sam

Fermé

Dim

Fermé


Magasins Hilti à proximité