Les fonctionnalités de connexion et d'achat seront disponibles dans quelques heures

5 étapes pour améliorer votre performance en découpe du métal

03/07/2026
Hilti News
Temps de lecture: < 5 minutes
Meilleures pratiques

La méthode la plus efficace pour couper le métal consiste à utiliser des outils dédiés, comme une scie circulaire à métaux ou une scie à ruban. Ils permettent de réduire le coût par coupe jusqu'à 75 % et d'augmenter la productivité jusqu'à 79 %. En choisissant l'outil adapté à chaque application, vous optimisez vos performances et en réduisant les coûts. Ce guide vous aide à sélectionner les bons outils et les meilleures pratiques pour améliorer l'efficacité de vos travaux de découpe du métal.

Amélioration de l'efficacité
Meilleures pratiques
Productivité

1. Pourquoi choisir le bon outil de découpe du métal est essentiel

Scie circulaire métal SC 6ML-22

Jusqu’à 75 % d’économies par coupe

Chaque coupe impacte votre marge. Avec une scie à ruban, vous passez de 0,60 € à 0,14 € par coupe sur un tube acier Ø35 mm (épaisseur 4 mm). Pour un même travail, le coût est divisé par plus de quatre. Multipliée sur des centaines de coupes, cette différence a un impact direct sur la rentabilité de vos chantiers.

Coupe tiges filetées Hilti STR 4-22 utilisé pour couper une tige de fixation de rail métallique au plafond

Jusqu’à 79 % plus rapide

Le temps, c’est du chiffre d’affaires. Sur 100 coupes, une scie circulaire à métaux est jusqu’à 79 % plus rapide qu’une meuleuse d'angle, et une scie à ruban est 39 % plus rapide. Résultat : plus de coupes par jour, des délais raccourcis et des équipes plus productives.

Cisaille sans fil SSH-6 pour métal

Moins d’arrêts, plus de performance

Chaque arrêt vous coûte du temps et de l’argent. La meuleuse d'angle reste un outil polyvalent pour de nombreuses applications. En revanche, pour les travaux répétitifs de découpe du métal, un outil dédié réduit les changements de disques, limite les interruptions et permet à vos équipes de travailler de manière plus fluide et efficace.

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 CN

2. Les avantages de la découpe à froid

La découpe à froid simplifie vos opérations : moins de contraintes administratives, moins de risques et davantage de temps consacré au chantier.

  • Travaillez sans permis feu : Évitez les procédures administratives et les contraintes liées aux travaux générant chaleur et étincelles.

  • Réduction des coûts de main-d'œuvre : Plus besoin à la surveillance incendie pendant vos découpes.

  • Sécurité renforcée : Moins d'étincelles, moins de risques de brûlure, moins d'EPI nécessaires.

  • Obtenez des coupes plus propres : Faites des coupes précises qui ne nécessitent ni reprise ni regalvanisation des surfaces.

3. Découvrez nos outils incontournables pour la découpe du métal

Tous disponibles sur hilti.fr

Nouveau

Nuron

Multitool SMT 6-22 carton

Multitool SMT 6-22 carton

Multitool sans fil puissant avec interface StarlockMax, AVR et angle d'oscillation de 4°

351 €

ou 11,94 € en location longue durée Fleet

Commander

Nouveau

Nuron

Scie sabre SR 6-22

Scie sabre SR 6-22

Scie sabre sans fil pour démolition lourde et découpe avec un confort et une vitesse supérieurs (plateforme de batteries Nuron)

519 €

ou 21,16 € en location longue durée Fleet

Commander

Nouveau

Nuron

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22

Scie circulaire sans fil SC 4MR-22

Scie circulaire sans fil avec un poids et une taille réduits pour les coupes au plafond jusqu'à 51 mm│2” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)

529 €

ou 21,45 € en location longue durée Fleet

Commander

Nouveau

Nuron

Scie circulaire sans fil pour métal SC 6ML-22

Scie circulaire sans fil pour métal SC 6ML-22

Scie sans fil de coupe à froid dans le métal, pour des découpes très rapides et précises jusqu’à 60 mm│2-3/8" de profondeur (plateforme de batteries Nuron)

689 €

ou 29,05 € en location longue durée Fleet

Commander

Nouveau

Nuron

Scie à ruban à coupe profonde SB 6-22

Scie à ruban à coupe profonde SB 6-22

Scie à ruban à grande profondeur de coupe et à double gâchette pour des coupes précises, silencieuses et pratiquement sans étincelles dans le métal avec une profondeur de découpe jusqu'à 127 mm│5” (plateforme de batteries Nuron)

779 €

ou 27,09 € en location longue durée Fleet

Commander

Nouveau

Nuron

Coupe tiges filetées sans fil STR 4-22

Coupe tiges filetées sans fil STR 4-22

Coupe tiges compact et sans fil pour la découpe de tiges filetées jusqu'à 10 mm de diamètre, avec lame (W3/8) M10

879 €

ou 32,51 € en location longue durée Fleet

Commander

Nouveau

Nuron

Cisaille sans fil SSH 6-22 pour métal

Cisaille sans fil SSH 6-22 pour métal

Cisaille à double coupe sans fil pour découpes rapides dans la tôle et les profilés jusqu'à 2,5 mm│calibre 12, avec disques Hilti SSH CS incluses (plateforme de batteries Nuron)

1 199 €

ou 42,10 € en location longue durée Fleet

Commander

Nouveau

Nuron

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN

Grignoteuse sans fil SPN 6-22 RN

Grignoteuse sans fil haute capacité pour découper les profilés métalliques plus rapidement et avec une déformation minime (plateforme de batteries Nuron)

1 209 €

ou 41,99 € en location longue durée Fleet

Commander
Une ouvrière utilise un scie à ruban à coupe profonde SB 6-22 pour découper un tube épais en métal

4. La sécurité avant tout

Le bon outil ne permet pas seulement de travailler plus vite : il contribue aussi à protéger vos équipes au quotidien.

  • Sécurité des disques

Comme pour tout outil de coupe, l'état des consommables est essentiel. Un disque endommagé ou fissuré constitue un facteur de risque important avec une meuleuse d'angle et peut provoquer des blessures graves aux mains, aux bras ou aux jambes. En optant pour des scies circulaires ou à ruban, vous bénéficiez de protections intégrées grâce aux carters de protection, et de vitesses de rotation maîtrisées pour sécuriser chaque coupe.

  • Maîtrise de la poussière

La poussière n’est pas qu’un inconfort, c’est un risque pour la santé. Contrairement aux meuleuses souvent mal équipées, les scies circulaires intègrent des systèmes d’aspiration efficaces pour un environnement de travail plus propre et plus sûr, sans dépendre d’accessoires aléatoires.

  • Réduction des vibrations

Les vibrations limitent votre temps de travail et fatiguent vos équipes. Avec une meuleuse d'angle (5 m/s²), la durée d'utilisation quotidienne est limitée à environ 2 heures¹. Une scie à ruban (0,8 m/s²) ou une scie circulaire (0,5 m/s²) génère beaucoup moins de vibrations, ce qui permet de travailler plus longtemps, avec davantage de confort et de productivité.

(1) Conformément à la directive européenne 2002/44/CE.

5. Localisez gratuitement vos nouveaux outils de découpe

Vous avez ajouté de nouveaux outils à votre parc machines ? Avec ON!Track, gardez une visibilité en temps réel sur l'ensemble de vos équipements, au bureau comme sur le chantier, quelle que soit leur marque.

ON!Track vous permet de :

  • Localiser vos équipements en temps réel depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

  • Centraliser tous vos documents, historiques de maintenance, certifications et contrôles de conformité, avec des alertes avant leur échéance.

  • Optimiser votre parc machines en identifiant les équipements sous-utilisés et en limitant les stocks inutiles.

  • Planifier les maintenances et les réparations avant qu'une panne ne survienne.

Que vous soyez déjà client Fleet Management ou que vous découvriez nos solutions de gestion de parc matériel, contactez votre responsable commercial Hilti pour trouver la solution ON!Track la mieux adaptée à votre activité.

Découvrir ON!Track

FAQ | Questions fréquentes

Le choix dépend principalement du matériau à couper et du type de coupe souhaité.

  • Scie circulaire à métaux : idéale pour les coupes rapides et droites dans les profilés acier, tubes, rails et tôles.

  • Scie à ruban : recommandée pour les matériaux plus épais, les tubes, les tiges filetées et les coupes précises avec très peu d'étincelles.

  • Coupe-tige filetée : spécialement conçu pour réaliser des coupes propres, sans bavures.

  • Grignoteuse ou cisaille à tôle : idéale pour découper les tôles sans les déformer.

  • Scie sabre : adaptée aux travaux de démolition ou aux découpes dans des zones difficiles d'accès.

L'utilisation d'un outil dédié permet d'améliorer la vitesse de coupe, la précision et la productivité par rapport à l'utilisation d'un seul outil pour toutes les applications.

Cela dépend de votre application. Les meuleuses d'angle et les outils de découpe dédiés présentent chacun leurs avantages.

Les scies circulaires et scies à ruban sont spécialement conçues pour la découpe du métal. Elles offrent généralement une vitesse de coupe plus élevée, des coupes plus droites et plus précises, éviter l’ébavurage, moins d’étincelles et moins de chaleur et un coût de consommables plus faible.

La meuleuse d'angle reste idéale pour le meulage, les travaux de finition ou les découpes occasionnelles. En revanche, pour des opérations répétitives, les outils spécialisés sont généralement plus performants.

Les outils de découpe métal Hilti peuvent couper une large gamme de matériaux, notamment :

  • Acier de construction

  • Acier inoxydable

  • Acier carbone

  • Aluminium

  • Fonte

  • Métaux non ferreux

  • Tiges filetées

  • Tubes et profilés métalliques.

Par exemple, la scie à ruban SB 6-22 est conçue pour couper l’acier, l’inox, l’aluminium, la fonte et l’acier carbone.

La capacité maximale dépend du type d’outil.

Exemples typiques :

Ces capacités couvrent la plupart des matériaux courants sur chantier, comme les tubes acier, rails, conduits et profilés métalliques.

Oui. Les outils sans fil modernes, comme ceux de la plateforme Nuron, utilisent des moteurs à induction et des batteries haute capacité, offrant des performances comparables aux outils filaires.

Ils permettent de réaliser efficacement des travaux exigeants comme la découpe de tubes acier, de rails de support ou de profilés métalliques, en fournissant une puissance élevée et une autonomie prolongée, permettant des vitesses de coupe rapides et une utilisation continue sur les chantiers exigeants.

Le nombre de coupes dépend de plusieurs facteurs :

  • Type de matériau (acier, inox, aluminium…)

  • Épaisseur du matériau

  • Type de lame

  • Géométrie des dents

  • Technique de coupe

  • Pression exercée

Utilisées correctement, les lames carbure et les lames de scie à ruban de haute qualité permettent de réaliser plusieurs centaines de coupes avant leur remplacement.

La durée de vie varie selon :

  • La dureté du métal

  • L'épaisseur du matériau

  • La vitesse de coupe

  • La pression appliquée

  • Le choix de la lame

Avec une lame adaptée et une utilisation correcte, les consommables conservent leurs performances sur un grand nombre de cycles de coupe tout en réduisant le coût par coupe par rapport aux disques abrasifs.

Les outils de découpe du métal nécessitent peu d'entretien, mais quelques contrôles réguliers sont recommandés :

  • remplacer les lames usées,

  • nettoyer les copeaux métalliques sur l'outil et le carter,

  • vérifier l'alignement et le serrage de la lame,

  • contrôler les dispositifs de sécurité et l'état de la batterie,

  • maintenir les ouvertures de ventilation propres.

Les modèles sans charbon nécessitent généralement moins d'entretien que les anciennes générations d'outils.

Vous souhaitez prolonger la durée de vie de vos outils électroportatifs ? Consultez nos 19 conseils pour faire durer vos outils plus longtemps.

  • Garantie limitée de 20 ans : Pour presque tous nos outils, nous assurons la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses dues à des défauts de matériaux ou de fabrication pendant 20 ans². Les autres réclamations sont exclues.

  • Couverture de 2 ans contre l’usure : La plupart des outils sont réparés sans frais pendant 2 ans à compter de la date d’achat, incluant pièces, main-d’œuvre et transport. Passé ce délai, les réparations sont payantes, avec un coût plafonné³.

  • Réparations en 3 jours : Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant votre demande de réparation. Nous pouvons même récupérer votre outil défectueux sur votre chantier et vous le ramener au même endroit⁴.

Notes

(1) Conformément à la directive européenne 2002/44/CE

(2) Garantie de 20 ans contre tout défaut de fabrication ou de matériau : La décision de réparer ou de remplacer l’outil, ou de rembourser le prix d’achat de l’outil, dans le cas où les pièces de rechange ne seraient pas disponibles, est laissé à la seule discrétion de Hilti. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

(3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits. Les outils suivants sont exclus de la période de couverture sans frais : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client : pistons, amortisseurs et clips-ressorts pour outils à poudre, systèmes de lanceur et filtres pour scies à essence, filtres pour aspirateurs, mâchoires hydrauliques, lames et matrices pour outils hydrauliques. Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

(4) Délai de réparation de 3 jours : L’obligation principale de Hilti résidant dans la réparation de l’outil et non dans le temps alloué à celle-ci, Hilti s’efforcera de vous retourner vos outils dans le délai indiqué de trois (3) jours, sans que ces délais ne soient garantis. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.