NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Aspirateurs de chantier classe L, classe M et classe H : quelle est la différence ?

04/05/2026
Hilti News
Temps de lecture: < 10 minutes
Outils pour la réussite de l'entreprise

Sur chantier, toutes les poussières ne présentent pas le même niveau de risque. Pour y répondre, les aspirateurs professionnels sont classés en trois catégories : L, M et H, selon leur capacité de filtration. Bien comprendre ces classes est essentiel pour protéger les utilisateurs et choisir un équipement conforme aux exigences réglementaires.

Healthy And Safety
Sécurité
Sécurité au travail

Les trois classes d'aspirateurs de chantier disponibles sont :

  • Classe L (Low) : faible dangerosité

  • Classe M (Medium) : dangerosité moyenne

  • Classe H (High) : haute dangerosité

Mais quelles sont les différences entre ces trois types d'aspirateurs, et lequel correspond à votre chantier ?

Découvrir les aspirateurs de chantier Hilti
Photo d’application de l’aspirateur filaire VC 40/150-10 X avec la carotteuse filaire raccordée.

Qu'est-ce qu'un aspirateur de classe L ?

Un aspirateur de classe L est un extracteur de poussière de niveau « bas », et représente le niveau d'entrée du système de classification défini par la norme européenne EN 60335-2-69. Poussières concernées (valeur limite d'exposition professionnelle > 1 mg/m³) :

  • Plâtre et gypse

  • Chaux

  • Débris de construction courants

  • Poussières générées lors des nettoyages quotidiens, du ponçage de plaques de plâtre et des opérations de carottage humide

Pour ces matériaux, un aspirateur de classe L satisfait aux exigences réglementaires applicables en matière de santé et de sécurité au travail. Lorsque des substances présentant un danger moyen ou élevé sont générées, comme la poussière de bois, de béton ou de brique, un aspirateur d'une classe supérieure sera nécessaire.

Performance :

Un aspirateur de classe L retient 99 % des particules de poussière d'une taille inférieure à 3 microns. La gamme classe L de Hilti, notamment le VC 20L-X et le VC 40L-X, est conçue pour les chantiers de construction, les ateliers et les projets de rénovation. Ce que ça change concrètement sur le chantier :

  • Sec et eau dans le même appareil : poussières, gravats, copeaux et liquides, tout en un seul outil, sans avoir à jongler entre différents équipements

  • L'aspiration reste puissante toute la journée : le filtre autonettoyant AirBoost s'entretient automatiquement, sans arrêt manuel ni perte de performance

  • Tout sous contrôle d'un coup d'œil : l'affichage intégré indique en temps réel l'état du filtre et la puissance d'aspiration, sans mauvaise surprise en plein travail

  • Démarre quand vous démarrez : le démarrage automatique Bluetooth en option synchronise l'aspirateur avec votre outil électroportatif, plus besoin d'y penser

  • Conçu pour durer sur le chantier : pneus renforcés et composants robustes pensés pour résister aux conditions les plus difficiles

Commander un aspirateur de classe L
Rainurage avec l'aspirateur de chantier Hilti VC 40M-X et la rainureuse Hilti DCH 150

Qu'est-ce qu'un aspirateur de classe M ?

Un aspirateur de classe M est un extracteur de poussière de niveau « moyen », conçu pour répondre aux exigences plus importantes des chantiers de construction en matière d'extraction de poussière.

Poussières concernées (valeur limite d'exposition professionnelle ≥ 0,1 mg/m³) :

  • Sciure et poussière de bois

  • Poussières métalliques d'acier et inox

  • Sciure de plastique

Performance :

Un aspirateur de classe M retient 99,9 % de ces poussières et est adapté à de nombreux usages, selon la nature des matériaux et les exigences réglementaires applicables.

La gamme classe M de Hilti va au-delà des exigences de base. Ce que ça change concrètement sur le chantier :

  • Toujours à pleine puissance : le nettoyage automatique du filtre s'active uniquement quand c'est nécessaire : performances constantes, sans bruit inutile ni interruption de travail

  • Se déplace avec vous : les grandes roues et le trolley de transport facilitent les déplacements sur terrain accidenté et entre les zones de travail sans perturber le chantier

  • Robuste par conception : fabriqué pour performer de façon fiable dans les conditions les plus exigeantes, jour après jour

Commander un aspirateur de classe M

Qu'est-ce qu'un aspirateur de classe H ?

Un aspirateur de classe H est un extracteur de poussière de niveau « haut », offrant le plus grand niveau de filtration disponible avec une extraction de 99,995 % des poussières dangereuses.

Poussières concernées : particules cancérogènes ou pathogènes (valeur limite d'exposition professionnelle ≤ 0,1 mg/m³), notamment :

  • Poussières qui contiennent de la silice cristalline comme le béton et la brique

  • Laines de roches, laines de verre et microfibres de verre

  • Plomb

  • Carbone et goudron

  • Nickel, cobalt, cuivre, cadmium

  • Tout autre matériau similaire classé CMR (cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction) à l'exception de l'amiante

Performance Si vous travaillez dans un environnement exposant vos équipes à ces substances, l'utilisation d'un aspirateur de classe H est obligatoire, conformément aux dispositions spécifiques de la réglementation française pour les agents chimiques CMR et à la Directive européenne sur les agents cancérogènes et mutagènes. La gamme classe H de Hilti, ce que ça change concrètement sur le chantier :

  • La protection maximale pour vos équipes : la filtration de qualité HEPA capture les particules qu'aucun aspirateur de classe inférieure ne peut retenir, les poussières les plus dangereuses n'ont aucune chance

  • Démarre et s'arrête avec votre outil : la prise électrique intégrée synchronise automatiquement l'aspirateur avec votre outil électroportatif, et continue de tourner quelques secondes après l'arrêt pour éliminer les dernières particules en suspension

  • Aucune baisse de performance au fil de la journée : le nettoyage automatique et adaptatif du filtre maintient une aspiration maximale sans intervention manuelle

  • Taillé pour les chantiers les plus exigeants : carter renforcé, roues robustes et accessoires durables conçus pour encaisser les conditions les plus rudes

Commander un aspirateur de classe H

Système de sac en continu VC-CB Hilti

Que vous travailliez avec des poussières de classe L, M ou H, le Système de sac en continu VC-CB Hilti est conçu pour limiter au maximum les interruptions sur le chantier.

  • Pas besoin de retirer le couvercle : changez les sacs rapidement et proprement sans ouvrir l'aspirateur, l'exposition à la poussière lors du changement est considérablement réduite

  • Vérifiez le niveau de remplissage sans arrêter le travail : anticipez les changements de sac en fonction du chantier, et non l'inverse

  • Des changements de sac plus rapides, moins de temps perdu : le système de coupe intégré et de fermeture par collier de serrage rend le remplacement plus rapide que toute méthode traditionnelle

  • Certifié pour toutes les classes de poussière : le Sac Continu correspond à la certification de classe pertinente lorsqu'il est utilisé avec les aspirateurs Hilti classe L, classe M et classe H, la conformité n'est jamais compromise

Commander le VC-CB

Que se passe-t-il si je n'utilise pas le bon aspirateur ?

La poussière représente un risque sanitaire si important pour les travailleurs que l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) ainsi que l'inspection du travail prennent très au sérieux l'extraction des poussières dans le cadre de leurs missions de réduction des accidents, maladies et décès liés aux activités de construction.

Sanctions encourues en France en cas de non-conformité :

  • Amendes pouvant atteindre 10 000 € par travailleur concerné

  • Portées à 30 000 € en cas de récidive

  • Arrêt temporaire du chantier

  • Exclusion définitive des entreprises fautives

Choisir le bon équipement d'extraction de poussière est essentiel pour préserver la santé de vos travailleurs et garantir que le chantier puisse fonctionner sans les interruptions et arrêts inhérents aux environnements de travail dangereux.

Vous souhaitez en savoir plus sur l'aspirateur adapté à votre chantier ? Contactez nous et nos experts se feront un plaisir de vous aider. Pour en savoir plus sur les solutions de contrôle de la poussière, consultez notre article sur les solutions de contrôle de la poussière.

Comment maîtriser la poussière sur un chantier