Skip to main content

Achat rapide et sécurisé en 2 étapes En savoir plus

Scies circulaires sans fil

Afficher les scies circulaires sans fil 22 V et 36 V, conçues pour effectuer des coupes légères et intensives dans le métal, le bois et les composites de bois

Afficher les scies circulaires sans fil 22 V et 36 V, conçues pour effectuer des coupes légères et intensives dans le métal, le bois et les composites de bois
Scie circulaire sans fil SC 4WL-22 Scie circulaire sans fil avec une durée de fonctionnement maximisée par charge, pour des découpes rapides et droites dans le bois jusqu’à 57 mm│2-1/4” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Scie circulaire sans fil SC 4MR-22 Scie circulaire sans fil avec un poids et une taille réduits pour les coupes au plafond jusqu'à 51 mm│2” de profondeur (plateforme de batteries Nuron)
Scie circulaire sans fil SC 30WR-22 Scie circulaire sans fil avec une très large plage de profondeurs de découpe pour des coupes précises jusqu’à une profondeur de 70 mm│2-5/8" (plateforme de batteries Nuron)
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
Un client Hilti utilise une scie circulaire nuron pour découper du bois
Un client Hilti utilise une scie circulaire nuron pour découper du bois

Scie circulaire sans fil

Scies circulaires haute performance pour pratiquement toutes les applications

Prêt à couper le cordon et à passer au sans fil ? Les scies circulaires sans fil Hilti permettent de couper rapidement de multiples matériaux. Les fonctions de sécurité intégrées contribuent également à améliorer la sécurité de l'utilisateur et permettent une coupe pratiquement sans poussière. Grâce à la puissance des batteries lithium-ion Nuron, vous en ferez plus sans vous arrêter pour changer ou recharger vos batteries.

Simplifiez vos projets avec les scies circulaires sans fil Nuron

SC 4WL-22

Scie circulaire sans fil avec une durée d'utilisation maximale par charge pour des coupes plus rapides et plus droites dans le bois.

  • Profondeur de coupe maximale : 57 mm
  • Diamètre de la lame : 165 mm
  • Matériau de base : Bois 
Acheter maintenant

SC 30WR-22

Scie circulaire sans fil haute performance avec une plage de profondeur de coupe extrême pour des coupes plus précises.

  • Profondeur de coupe maximale : 70 mm
  • Diamètre de la lame : 190 mm
  • Matériau de base : Bois
Acheter maintenant

SC 5ML-22

Scie sans fil pour une coupe à froid du métal et de l'acier inoxydable pratiquement sans étincelles. La scie à métaux sans fil SC 5ML-22 est également équipée d'un collecteur de copeaux qui permet d'obtenir une zone de travail plus propre et plus sûre pendant la coupe

  • Profondeur de coupe maximale : 57 mm
  • Diamètre de la lame : 165  mm
  • Matériau de la base : Métal 
Acheter maintenant

SC 4MR-22

Scie compacte, plus légère, conçue pour être utilisée d'une seule main, idéale pour les applications difficiles au-dessus des épaules. 

  • Profondeur de coupe maximale : 51 mm
  • Diamètre de la lame : 136 cm
  • Matériau de base : Métal 

 

Acheter maintenant

SC 6WL-22

Scie circulaire à bois sans fil conçue pour une découpe plus efficace et plus précise avec une batterie plus durable. La combinaison du moteur à induction et de la scie à bois universelle garantit moins de temps d’interruption et plus de productivité.

  • Profondeur de coupe maximale : 60,4 mm
  • Diamètre de la lame : 165 mm
  • Matériau de base : Bois, tableau, cloison, planche en fibre, plâtre, feuillu, laminé, plastique, plexiglas, contreplaqué, résineux

 

Acheter maintenant

SC 6ML-22

La scie à métaux sans fil permet une découpe à froid très rapide et précise. Designé pour faire moins d’étincelles à la découpe du métal/de l’inox et le matériau de base reste froid lorsque vous le découpez avec des lames TCT

  • Profondeur de coupe maximale : 65,8 mm
  • Diamètre de la lame :  165 mm
  • Matériau de base : Bois

 

Acheter maintenant

Caractéristiques et avantages des scies circulaires sans fil Hilti

Des batteries lithium-ion plus durables

Faites-en plus sans vous arrêter pour changer ou recharger les batteries. La nouvelle technologie des batteries Nuron offre plus d’autonomie par charge.

Nouveau moteur à induction

Les scies circulaires équipées d'un moteur à induction contribuent à réduire l'entretien et à produire moins de chaleur. Les moteurs à induction permettent également de rendre les outils plus légers et plus performants.

Poignées ergonomiques et rails de guidage

Les poignées ergonomiques permettent une coupe rapide et améliorent la maniabilité.

Arrêt rapide de la lame

Des fonctions de sécurité telles que l’arrêt rapide de la lame contribuent à minimiser les risques de blessure sur le chantier.

Système de récupération de la poussière inclus

Connectez les scies circulaires sans fil à un aspirateur externe pour une coupe pratiquement sans poussière.

Lames à faible consommation d'énergie

Pour encore plus de puissance et de performance sans compromis, utilisez les lames de scie circulaire Hilti pour faire plus de coupes avec une seule batterie. 

Découpe d'un rail métallique à l'aide d'une scie circulaire sans fil SC 5ML-22

Nos scies circulaires sans fil sont performantes pour une multitude d'applications

  • Découpe de traverse pour aménagement en hauteur
  • Découpe de tiges filetées pour trapèze et autres aménagements divers
  • Découpe de montants de cloison sèche en métal
  • Découpe de gaines et de conduits métalliques
  • Découpe de conduits métalliques (EMT) et de gouttières pour le passage de conduits
  • Découpe de fers à béton
  • Découpe de conduits en spirale et de systèmes CVC
  • Découpe de feuilles de métal
  • Découpe de cornières pour le supportage
  • Découpe des tuyaux en acier et en cuivre
Scie circulaire sans fil Hilti SC 4WL-22 en action

LAMES POUR LE MÉTAL ET LE BOIS

Des lames qui s'adaptent à votre scie circulaire et à vos besoins

Travaillez sur toutes les applications avec des lames de scies circulaires haute performance. Quels que soient votre application ou le matériaux à couper, nous mettons à votre disposition la lame qui répondra à vos attentes.

Commercial Hilti remettant une mallette à outils Hilti à un client sur un chantier

GESTION DE PARC D'OUTILS - LOCATION LONGUE DURÉE

Une tranquillité d'esprit garantie avec notre couverture contre le vol et des réparations incluses dans votre abonnement

Avec notre service de gestion de parc machines, vous payez pour l'utilisation des outils dont vous avez besoin avec un tarif mensuel bas qui couvre tout ce qui est nécessaire pour que ces outils restent là où vous en avez besoin : sur votre chantier et en état de marche.

Pourquoi choisir les outils Hilti ?

Confiants en la qualité de nos produits, nous proposons une garantie complète de deux ans, incluant les pièces, l'expédition et la main-d'œuvre, pour couvrir toute usure éventuelle. De plus, nous nous engageons à fournir des réparations rapides dans nos centres de service après-vente afin de minimiser les temps d'arrêt.

En savoir plus sur notre service de réparation

Découvrez la puissance des outils Nuron

Grâce à Nuron, vous pouvez maintenant utiliser tous vos outils sur une seule plateforme sans fil, avec une durée de vie de batterie prolongée. Cette innovation vous permettra de réduire le nombre de batteries et de chargeurs nécessaires sur le chantier, tout en bénéficiant d'une autonomie accrue. De plus, nos outils sont capables de fournir une puissance supérieure à celle des outils filaires ou à gaz de 36 V, vous offrant ainsi des performances optimales.

En savoir plus sur Nuron

Des services pour booster votre productivité

Améliorez votre productivité, réduisez les coûteux temps d'arrêt et gérez plus efficacement vos stocks et vos coûts grâce aux services et solutions Hilti.  Ne laissez plus les imprévus perturber votre travail : optez pour une gestion fluide et économique de vos outils.

En savoir plus sur les services d’outils Hilti
Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier