Skip to main content

Vis pour métal

Afficher les vis individuelles ou en bande pour la fixation rapide, robuste et étanche de raccords métal à métal de faible à gros calibre

Afficher les vis individuelles ou en bande pour la fixation rapide, robuste et étanche de raccords métal à métal de faible à gros calibre Plus d'informations : Découvrir nos outils de pose en position debout
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 Z Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible (jusqu'à 2,75 mm)
Vis autoperceuses peintes S-MD 51 LZ Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur faible à moyenne (jusqu'à 2,75 mm)
Vis autoperceuses peintes S-MD 53 Z Vis autoperceuse teintée (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixations de métal sur métal d’épaisseur moyenne à épaisse (jusqu'à 6 mm)
Vis métalliques autoperceuses S-MD35PSS Vis autoperceuse à tête cylindrique (acier inoxydable A4) avec rondelle de 12 mm pour les fixations de métal sur métal d'épaisseur élevée (jusqu'à 12 mm)
Vis autotaraudeuses S-MP 53 Z Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec rondelle de 16 mm pour fixation sur des ossatures en bois ou en acier/aluminium fine
Vis autotaraudeuses S-MP 53 S Vis autoperceuse (en acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour fixation sur des ossatures en bois ou en acier/aluminium de faible épaisseur
Vis autotaraudeuses S-MP 63 S Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 19 mm pour la fixation d'une couche mince de métal sur du métal ou du bois
Vis autotaraudeuses S-MP 73 S Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 22 mm pour la fixation d'une couche mince de métal sur du métal ou du bois
Vis autotaraudeuses S-MP 54 S Vis autotaraudeuse (acier inoxydable A2) avec rondelle de 16 mm pour la fixation de tôles d'acier/aluminium sur acier extra épais
Vis autoperceuse S-HP02SS Vis autoperceuse S-HP02SS pour les fixations invisibles de panneaux dans les applications de façade ventilée légère
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
Connectez-vous pour continuer
Ajouté(es) au panier
Ajouté(es) au panier
Panier