Vis métalliques autoperceuses S-MD 25 Z
S-MD25Z 6,3X38 VIS Code article : 3063532

Vis autoperceuse (acier au carbone zingué) avec bride integrée pour des fixations de métal-a métal épais (jusqu'à 15 mm)
- Type d'empreinte: Hexagonale 8
- Taille de la rondelle: 12 mm
- Matériaux support: Acier au carbone
Les clients ont également recherché vis metal, facade, autoperceuse, alluminium or patte equerre.
Choisir les options
Plage des capacités de perçage DC
- 4.6 - 15 mm
Plage des épaisseurs de la fixation MF
- 4.6 - 18 mm
Conditionnement
- 250 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
250
Prix net HT
457,50 EUR
0,92 EUR
/
1 Pièce(s)



