NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Mires de nivellement et tiges réfléchissantes, conçues pour les travaux d’implantation avec vos stations totales de construction

18 produits

Filtres
Tripod
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Pour utilisation avec
PLT 300
Informations complémentaires sur les accessoires
Trépied réglable en hauteur, pour la mise en place de la station totale en toute sécurité et en toute sécurité. Convient pour une utilisation avec le POS 15/18
POA 29 (88205)
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Pour utilisation avec
PLC 300, PLT 300
L125422 (2325690)
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Pour utilisation avec
PLT 300
Reflector Rod
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Aucune donnée disponible
Bipod
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Aucune donnée disponible
L601326 (3419793)
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Aucune donnée disponible
51922.tif
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Pour utilisation avec
POS 15, POS 18, POT 10
Informations complémentaires sur les accessoires
Trépied en bois avec filetage de 5/8", hauteur réglable entre 1,06 et 1,70 m, tête de trépied métallique, pieds de trépied auto-bloquants, poids: 6,13 kg.
32125.tif
Description
Font partie d'une sélection d'accessoires pour supporter et stabiliser les outils de conception et de mesure laser
Informations complémentaires sur les accessoires
Pour vérifier que la mire est parfaitement à la verticale et éviter les erreurs
5/8" punch tip
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Informations complémentaires sur les accessoires
Utilisé pour marquer les emplacements (crée une bosse dans la surface de travail lorsqu'il est compressé)
Tribrach
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Aucune donnée disponible
Reflector Rod short
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Aucune donnée disponible
POA 79 (88210)
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Aucune donnée disponible
L096817 (175462)
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Informations complémentaires sur les accessoires
Bouton à boule avec filetage femelle 5/8" avec un niveau à bulle réglable de 40 '. Peut être utilisé avec le prisme POA 20 ou POA 25
POA 37 adapter with level (90298)
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Informations complémentaires sur les accessoires
Adaptateur pour support de prisme avec double filetage mâle 5/8" et un niveau ajustable ayant une précision de 25 '
L138326 (200398)
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Aucune donnée disponible
L116997 (199246)
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Aucune donnée disponible
L128282 (2262084)
Description
Fixations murales et adaptateurs pour les stations totales de construction
Aucune donnée disponible
L601123 (3278588)


Indice de protection IP
IP 54 (EN 60529)
Durée de fonctionnement maximale
60 h
Type de batterie
4 x 1.5 V (AA)