Marteaux-piqueurs &

Burineurs

Démolition des sols

Libérez la puissance sur vos chantiers

Brise-béton sans fil TE 1000-22 équipé d’un burin racleur de sol, utilisé pour la dépose de moquette.
Précis

Rénovation de plancher

Pour corriger ou enlever carrelage, vinyle ou moquette, utilisez nos outils pour sols ou le marteau-piqueur TE 1000-AVR.
Marteau-piqueur sans fil TE 1000-22 pour la démolition des sols, équipé d’un burin plat pointu
Efficace

Création de canaux dans le béton

Creusez des canaux pour tuyaux et câbles électriques avec nos outils de sol dédiés ou le marteau TE 1000-AVR.
TE 3000-AVR utilisé pour la démolition intérieure
Puissant

Démolition de sol

Profitez d’une puissance de démolition optimale, idéale pour casser les dalles et les fondations en béton.
Cassage d’asphalte autour d’un regard avec un burin TE-SP SPM
Simple

Travaux d’asphalte

Démolissez et découpez l’asphalte plus facilement.
Photo d’application du TE 2000-22 installant une prise de terre pour le secteur de l’énergie et de l’industrie.
Fiable

Réglage de la tige de terre

Utilisez nos outils pour créer des connexions à la terre fiables lors de l’installation de tiges de mise à la terre.
Brise-béton sans fil TE 1000-22 équipé d’un burin racleur de sol, utilisé pour la dépose de moquette.
Précis

Rénovation de plancher

Pour corriger ou enlever carrelage, vinyle ou moquette, utilisez nos outils pour sols ou le marteau-piqueur TE 1000-AVR.
Marteau-piqueur sans fil TE 1000-22 pour la démolition des sols, équipé d’un burin plat pointu
Efficace

Création de canaux dans le béton

Creusez des canaux pour tuyaux et câbles électriques avec nos outils de sol dédiés ou le marteau TE 1000-AVR.
TE 3000-AVR utilisé pour la démolition intérieure
Puissant

Démolition de sol

Profitez d’une puissance de démolition optimale, idéale pour casser les dalles et les fondations en béton.
Cassage d’asphalte autour d’un regard avec un burin TE-SP SPM
Simple

Travaux d’asphalte

Démolissez et découpez l’asphalte plus facilement.
Photo d’application du TE 2000-22 installant une prise de terre pour le secteur de l’énergie et de l’industrie.
Fiable

Réglage de la tige de terre

Utilisez nos outils pour créer des connexions à la terre fiables lors de l’installation de tiges de mise à la terre.

    Technologies intelligentes pour démolir plus vite

    Brise-béton sans fil TE 1000-22 avec poignée latérale TE SH-B.
    Visuel d’un ouvrier utilisant le brise-béton sans fil TE 3000-22.

    Plateforme sans fil Nuron

    Optimisez votre productivité avec l'utilisation de chargeurs et mèches adaptés.

    Opérateur utilisant un marteau-piqueur sans fil TE 1000-22 équipé d’un système DRS et d’un aspirateur.

    Maîtrisez la puissance

    Gérez la puissance de burinage en ajustant la pression sur le matériau de base.

    Opérateur utilisant un marteau-piqueur sans fil TE 1000-22 équipé d’un système DRS et d’un aspirateur.

    Réduction active des vibrations (AVR)

    Gagnez en productivité avec plus de confort et moins de fatigue musculaire.

    Système d’aspiration de poussière

    Collecte jusqu’à 95 % des poussières fines (TE DRS-B et TE DRS-H, aspirateurs requis, non inclus).

    Les outils Hilti sont fabriqués à partir de 28 % de matériaux recyclés en moyenne.¹
    Sans fil ou filaire

    Choisissez la source d’alimentation adaptée

    Besoin de plus de mobilité sur chantier ? Vous travaillez dans des espaces restreints ? Vous n’avez pas d’alimentation électrique disponible pour vos outils filaires ? Avec nos marteaux de démolition pour sols sans fil Hilti sur la plateforme de batteries Nuron, vous avez le contrôle. Pour les chantiers plus importants nécessitant une puissance toute la journée, utilisez nos marteaux de démolition et brise-béton filaires haute performance. Dans tous les cas, vous disposez de la puissance et de la vitesse nécessaires pour terminer vos travaux efficacement.

    Sans fil

    Ce que vous pouvez réaliser avec deux batteries*


    TE 3000-22 : jusqu’à
    5
    m² de démolition de béton
    d’une épaisseur de 30 cm

    TE 1000-22 : jusqu’à
    12
    m de rainurage
    largeur 15 cm, profondeur 10 cm

    Filaire

    Quand utiliser filaire


    Applications intensives sur poste fixe
    avec une alimentation stable

    * Basé sur des essais internes avec :

    TE 3000-22 avec burin TE-HX FP 40, TE 1000-22 avec burin TE-SX FP 40, 2 batteries Nuron B 22-255, Béton C30/37, Les conditions de chantier, telles que la température, l’humidité, le niveau de poussière ou les matériaux travaillés, peuvent avoir un impact significatif sur la quantité maximale de travail réalisable avec une seule charge.

    «Grâce à la puissance et la prise en main des burineurs Hilti, mes travaux de démolition avancent plus vite.»

    Agrandissez votre parc d’outils

    FAQ | Questions fréquentes sur nos outils de démolition des sols

    Pour maximiser la portée de votre burineur de sol sans fil Hilti, choisissez un système de batteries, de chargeurs et de burins optimisé pour des performances sans fil de premier ordre. Nous recommandons également une malette Hilti dédiée pour le stockage et le transport de quatre batteries supplémentaires et de deux chargeurs supplémentaires.

    Batterie Nuron lithium-ion B22-290

    Batterie

    Choisissez la batterie Nuron B 22‑290 – la batterie Li‑ion 22 V à plus haute capacité de Hilti. Compatible avec tous les outils sans fil Nuron.

    Burins plats pour la démolition de sols

    Démolition des sols

    Optez pour les burins plats.

    Burins pointus pour les applications murales

    Applications murales

    Pour le TE 1000‑22 et les applications murales, optez pour les burins pointus.

    Choisissez votre outil de démolition de sol Hilti selon le type de travaux et l’épaisseur du matériau :

    • TE 1000 → Démolition légère à moyenne

    • TE 2000 → Démolition de sols moyenne à intensive

    • TE 3000 → Démolition lourde sur grandes surfaces

    Achetez maintenant

    Notes

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (4) Délai de réparation de 3 jours : Grâce à un processus de réparation entièrement maîtrisé en interne, notre service est particulièrement efficace : nous faisons tout pour vous retourner votre outil au plus vite, généralement sous trois (3) jours. A noter que cela varie selon le type d’outil et que ces délais ne sont garanties. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Achetez votre marteau-piqueur et burineur