Marteaux-piqueurs &

Burineurs

Démolition des murs

Repoussez les limites de la performance

Photo d’application en format paysage : un ouvrier lisse un mur en béton à l’aide du burineur TE 600-AVR
Précis

Correction des parois

Enlevez le béton avec précision.
Photo d’application : équilibreur d’outils EXO-T-22 de première génération utilisé avec le marteau-piqueur sans fil TE 500-22 pour la démolition d’un mur en béton
Puissant

Démolition des murs

Pour la démolition de structures en béton et la maçonnerie.
TE 800-AVR exposant des armatures dans un mur en béton
Gardez le contrôle

Armatures

Pour les travaux sur les armatures intégrées.
Photo d’application : retrait de carreaux à l’aide du marteau-piqueur sans fil SDS-Max TE 500-22 équipé du système d’aspiration des poussières
Polyvalent

Travaux d’enlèvement de surface

Du retrait de revêtement au dégagement de l’ancien plâtre.
Photo d’application : un client utilise le marteau-piqueur sans fil TE 500-22 pour la démolition d’un mur en béton sur un petit chantier
Efficace

Création d’ouvertures

La démolition n'a jamais été aussi facile.
Photo d’application en format paysage : un ouvrier lisse un mur en béton à l’aide du burineur TE 600-AVR
Précis

Correction des parois

Enlevez le béton avec précision.
Photo d’application : équilibreur d’outils EXO-T-22 de première génération utilisé avec le marteau-piqueur sans fil TE 500-22 pour la démolition d’un mur en béton
Puissant

Démolition des murs

Pour la démolition de structures en béton et la maçonnerie.
TE 800-AVR exposant des armatures dans un mur en béton
Gardez le contrôle

Armatures

Pour les travaux sur les armatures intégrées.
Photo d’application : retrait de carreaux à l’aide du marteau-piqueur sans fil SDS-Max TE 500-22 équipé du système d’aspiration des poussières
Polyvalent

Travaux d’enlèvement de surface

Du retrait de revêtement au dégagement de l’ancien plâtre.
Photo d’application : un client utilise le marteau-piqueur sans fil TE 500-22 pour la démolition d’un mur en béton sur un petit chantier
Efficace

Création d’ouvertures

La démolition n'a jamais été aussi facile.

    Technologies intelligentes pour démolir plus vite

    Image 3D du burineur TE 600-22 avec poignée latérale
    Batterie Nuron B22-290 dans un marteau perforateur.

    Plateforme sans fil Nuron

    Optimisez votre productivité en utilisant le chargeur et les consommables adaptés.

    Image d’application montrant l’enlèvement de surface avec le TE 600-22 équipé du DRS-B.

    Contrôle de la pression d'appui

    Maîtrisez la puissance de burinage en ajustant la pression exercée sur le matériau.

    Image en gros plan sur le logo AVR du burineur Hilti TE 60-22 usagé, avec un insert TE-YX.

    Réduction active des vibrations (AVR)

    Augmentez votre productivité toute la journée grâce à un travail plus confortable et moins de fatigue musculaire.

    Burinage de suface en béton à l'aide du TE 600-22 avec DRS-B.

    Système d’aspiration de poussière (DRS)

    Collecte jusqu’à 95 % des poussières fines (TE DRS-B et TE DRS-H, aspirateurs requis, non inclus).

    Le TE 600-AVR réduit les émissions de CO₂ de 20 % (46 kg) par rapport à son prédécesseur, le TE 700-AVR.¹
    Avec ou sans fil

    Choisissez la source d'alimentation adaptée à vos travaux

    Vous devez retirer jusqu'à 4 m² de béton, réaliser des travaux de correction ou créer de petites ouvertures dans des murs en briques ? Optez pour nos marteaux de démolition sans fil Hilti sur la plateforme Nuron. Maximisez votre productivité en utilisant une batterie pendant que la seconde recharge. Pour la démolition de grandes surfaces ou de murs en briques épais, choisissez nos marteaux de démolition et brise-béton filaires. Quelle que soit la solution retenue, vous bénéficiez de la puissance et de la vitesse nécessaires pour avancer efficacement sur chantier.

    Sans fil

    Ce que vous pouvez réaliser avec deux batteries*


    Jusqu'à
    4
    m² de béton retirés
    (profondeur de 13 mm)

    Filaire

    Quand privilégier le filaire


    Applications intensives sur poste fixe
    avec une alimentation électrique

    * Basé sur des essais internes avec :

    TE 600-22, 2 batteries Nuron B 22-290, Chargeur Nuron C 8-22, Béton C30/37, Les conditions de chantier (température, humidité, niveau de poussière ou matériau travaillé) peuvent avoir un impact significatif sur l'autonomie et le volume de travail réalisable avec une seule charge.

    «Abattre des murs avec un marteau-piqueur Hilti, c’est moins pénible et plus rapide.»

    Agrandissez votre parc d’outils

    FAQ | Questions fréquentes sur les burineurs et marteaux-piqueurs

    Pour profiter d'une autonomie maximale avec votre burineur sans fil Hilti, choisissez un système de batteries, de chargeurs et de burins optimisés pour des performances sans fil de premier ordre. Nous recommandons également une valise Hilti dédiée pour le stockage et le transport de 4 batteries supplémentaires et de 2 chargeurs supplémentaires.

    Batterie lithium-ion Nuron B22-290

    Batterie

    Choisissez la batterie B 22-290 Nuron, la batterie Li-ion 22V de Hilti la plus performante. Compatible avec tous les outils sans fil Nuron.

    Pour les applications les plus exigeantes nécessitant des recharges fréquentes, utilisez la batterie Nuron B 22-260, qui offre des temps de recharge exceptionnels.

    Chargeur de batterie C 8-22

    Chargeur

    Les chargeurs Nuron C 8-22, disponibles en version simple ou double baie, constituent notre solution de recharge la plus rapide. Avec le chargeur double baie, rechargez 2 batteries B 22-290 à 80 % en seulement 45 minutes et à 100 % en une heure.*

    Le chargeur double baie Nuron C 8D/DC-22 dispose également du Boost Mode, qui réduit d'environ 50 % le temps de recharge des batteries B 22-290 lorsqu'une seule batterie est insérée.

    *Temps de recharge mesurés avec une batterie à température ambiante au moment de la mise en charge.

    Image du burin pointu TE-YX BP 36.

    Consommables

    Pour gagner jusqu'à 50 % de productivité, utilisez nos burins Ultimate, conçus pour augmenter le rendement par charge. Grâce à leur traitement thermique par induction, ils résistent davantage à l'écrasement et à l'usure. Leur emmanchement renforcé transmet plus efficacement l'énergie d'impact pour plus de puissance de démolition.

    Burin plat pour la démolition de murs

    Démolition des murs

    Pour les travaux de démolition de murs, nous recommandons les burins plats.

    Burins pointeurs pour la correction et la démolition de murs

    Correction des parois

    Pour les travaux de correction de murs et la mise à nu des armatures, nous recommandons les burins pointus.

    Burins à décalquer pour l’enlèvement de surface et la démolition de murs

    Racler les matériaux de surface

    Pour les travaux d’enlèvement de surface, nous recommandons les burins spatules.

    Pour une meilleure prise en main, nous recommandons d’utiliser certains outils sans poignée latérale. La décision finale revient à l’utilisateur.

    Garantie Hilti

    Matériaux et fabrication

    Pour presque tous nos outils, nous assurons la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses dues à des défauts de matériaux ou de fabrication pendant 20 ans (2). Les autres réclamations sont exclues.

    Icône de garantie usure et détérioration
    Couverture de 2 ans contre l’usure

    Couverture des frais

    Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (3).

    DÉLAI DE RÉPARATION DE 3 JOURS

    Réparations en 3 jours

    Vous recevrez généralement votre outil dans les trois jours suivant votre demande de réparation. Nous pouvons même récupérer votre outil défectueux sur votre chantier et vous le ramener au même endroit (4).

    Notes

    (1) Chiffre de 2024

    (2) Garantie constructeur : les défauts de fabrication de votre appareil sont pris en charge par Hilti pendant toute la durée de vie de la machine. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.

    (3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.

    Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.

    À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.

    Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.

    (4) Délai de réparation de 3 jours : Grâce à un processus de réparation entièrement maîtrisé en interne, notre service est particulièrement efficace : nous faisons tout pour vous retourner votre outil au plus vite, généralement sous trois (3) jours. A noter que cela varie selon le type d’outil et que ces délais ne sont garanties. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.

    Vos prochains marteaux-piqueurs et burineurs pour démolition de murs