Découvrez notre gamme de lames et de meules diamant pour les tronçonneuses, les scies sur table et les meuleuses d'angle, conçues pour assurer une vitesse et des performances durables lors de la découpe du béton et d'autres matériaux support.

26 produits

Filtres
Disque diamant universel pour route SPX
Description
Disque diamant ultimate pour une découpe de qualité supérieure dans une large gamme de matériaux supports, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
Type d'outil
Tronçonneuse thermique
Matériau support
Asphalte, Béton, Béton (armé), Granit, Maçonnerie, Pierre naturelle
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour béton SPX
Description
Disque diamant haute performance pour une découpe de haute qualité dans le béton, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
Type d'outil
Tronçonneuse thermique
Matériau support
Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour granit SPX
Description
Disque diamant haute performance pour une découpe de haute qualité dans le granit, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
Type d'outil
Tronçonneuse thermique, Tronçonneuse à batterie
Matériau support
Granit, Pierre naturelle
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant A pour béton SPX
Description
Disque diamant Ultimate pour une découpe de haute qualité dans le béton, avec des marquages permanents pour un usage correct, optimisés pour les découpeuses à batteries
Type d'outil
Tronçonneuse à batterie
Matériau support
Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour asphalte SPX
Description
Disque diamant haute performance pour une découpe de haute qualité dans l’asphalte, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
Type d'outil
Tronçonneuse thermique
Matériau support
Asphalte
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour maçonnerie SPX
Description
Disque diamant haute performance pour une découpe de haute qualité dans la maçonnerie, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
Type d'outil
Tronçonneuse à batterie, Tronçonneuse thermique
Matériau support
Maçonnerie
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour coupe de PVC/métal SPX
Description
Disque diamant Ultimate pour une découpe de haute qualité dans le métal et le PVC, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuse thermique, Tronçonneuse à batterie
Matériau support
Métal, PVC, Acier, Bois, Fonte
Catégorie de produit
Ultimate
Disque diamant silencieux SPX
Description
Disque diamant silencieux Ultimate à technologie Equidist pour la découpe dans différents matériaux support
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique, Tronçonneuse à batterie
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour chanfrein SPX
Description
Disque diamant Ultimate pour couper et chanfreiner en 1 étape les tuyaux en PVC, en acier et en fonte
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuse thermique
Matériau support
Fonte, Métal, PVC, Acier
Catégorie de produit
Ultimate
Disque diamant A universel SPX pour tronçonneuses sans fil
Description
Disque diamant Ultimate, conçu pour durer plus longtemps et pour maximiser le nombre de coupes par charge et la vitesse de découpe avec les tronçonneuses sans fil dans divers matériaux support
Type d'outil
Tronçonneuse à batterie
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant universel SPX
Description
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe de qualité supérieure dans différents matériaux support
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
Disque diamant pour maçonnerie SPX
Description
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une découpe optimale dans la maçonnerie
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique, Tronçonneuse à batterie
Matériau support
Maçonnerie
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant universel SPX-SL
Description
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour le rainurage dans différents matériaux support
Type d'outil
Rainureuse
Matériau support
Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Disque diamant pour maçonnerie SPX-SL
Description
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour une performance de rainurage optimale sur la maçonnerie
Type d'outil
Rainureuse
Matériau support
Maçonnerie
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Disque à déjointer diamant SPX


Description
Disque à déjointer diamant Ultimate pour un retrait impeccable du mortier sur tous les types de joints
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Mortier
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour béton dur SPX-SL
Description
Disque diamant Ultimate à technologie Equidist pour le rainurage dans le béton dur
Type d'outil
Rainureuse
Matériau support
Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Disque diamant pour coupe de métal SPX
Description
Disque diamant Ultimate pour un rendement de coupe supérieur dans le métal et autres matériaux supports
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuse thermique, Tronçonneuse à batterie
Matériau support
Fonte, Métal, Acier, Bois, PVC
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour carrelage dur SPX
Description
Disque diamant Ultimate pour des performances de découpe supérieures dans les carrelages durs, tels que le grès et le granit
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Carrelage
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour carrelage souple SPX
Description
Disque diamant Ultimate pour des performances de découpe supérieures dans les carrelages souples, tels que la céramique et le marbre
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Carrelage
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant à eau universel SPX
Description
Disque diamant Ultimate avec technologie Equidist pour la découpe à eau ultrarapide dans le béton non ou légèrement armé, la maçonnerie et la pierre naturelle
Type d'outil
Tronçonneuses électriques
Matériau support
Béton, Béton (armé), Maçonnerie, Pierre naturelle
Catégorie de produit
Ultimate
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant universel SP
Description
Disque diamant Premium pour découpe dans divers matériaux support
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuses électriques, Tronçonneuse thermique
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant universel SP-T
Description
Disque diamant Premium à bord continu pour la découpe dans divers matériaux support
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant pour chanfrein SP
Description
Disque diamant Premium pour couper et chanfreiner en 2 étapes les tuyaux en PVC, en acier et en fonte
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Fonte, Métal, PVC, Acier
Catégorie de produit
Premium
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant universel SP-SL
Description
Disque diamant Premium pour le rainurage dans différents matériaux support
Type d'outil
Rainureuse
Matériau support
Maçonnerie, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Premium
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]

Nouveau

Disque à déjointer diamant SP


Description
Disque à déjointer diamant Premium pour retirer le mortier de tous les types de joints
Type d'outil
Meuleuse d'angle
Matériau support
Mortier
Catégorie de produit
Premium
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Disque diamant universel P
Description
Disque diamant pour découper dans divers matériaux support
Type d'outil
Meuleuse d'angle, Tronçonneuse thermique
Matériau support
Maçonnerie, Pierre naturelle, Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Standard
               [WET : ce produit est conçu pour le forage humide.] [DRY : ce produit est conçu pour le forage à sec.] [WET_DRY : ce produit est conçu pour le forage humide ou à sec.]
Meule diamant DGH 130

Meules diamant

Poncer plus rapidement

Grâce à notre gamme de meules diamant haute performance, bénéficiez d'une vitesse de ponçage supérieure pour retirer plus de matière en moins de temps.

Vous travaillez sur plusieurs applications ? Hilti s'adapte à vos besoins avec une gamme complète de produits universels pour le béton et la pierre, ainsi qu'une grande variété de meules et de disques de finition pour les applications les plus précises.

Tirez également le meilleur parti des outils Hilti en combinant nos ponceuses avec nos meules diamant et nos solutions de récupération de la poussière.

Des meules diamant résistantes qui s'adaptent à tous vos projets de travaux

Meules diamant Hilti

Grâce à leurs segments spécialement façonnés et à leur technologie d'équilibrage du corps avancée, nos meules diamant réduisent considérablement les vibrations. Elles bénéficient également d'une durée de vie prolongée grâce à nos tiges de refroidissement brevetées situées derrière chaque segment, ce qui vous permet de meuler plus longtemps.

Nos meules diamant permettent un meulage à grande vitesse en exploitant la grande concentration de diamants de haute qualité dans chaque segment de la meule. 

Développées pour garantir une vitesse de ponçage de haute performance, la gamme de meules diamantées Hilti vous permet de choisir le niveau de performance dont vous avez besoin selon votre budget, et s'adapte à tous vos travaux :

  • Saignées du béton
  • Joints de béton
  • Finition lisse
  • Béton abrasif ou vert
  • Élimination des revêtements et de l'époxy

 

Trois gammes de consommables - choisissez la gamme qui répond à vos besoins

Gamme Ultimate pour les applications exigeantes

Des performances ultimes pour des applications exigeantes

  • Les meilleurs avantages en matière de productivité et de sécurité
  • La plus grande fiabilité dans les conditions les plus difficiles
Gamme premium pour une large gamme d'applications

Des performances premium pour une large gamme d'applications

  • Une productivité élevée grâce aux solutions du système Hilti
  • Une polyvalence et une fiabilité impressionnantes
Gamme standard

La qualité Hilti à un prix économique

Meule Diamant Universelle SPX

Meule Diamant Universelle SPX

Meule diamant Ultimate destinée aux meuleuses d'angle pour un ponçage plus rapide du béton, de la chape et de la pierre naturelle

Meule Diamant Universelle SP

Meule Diamant Universelle SP

Meule diamant Premium pour meuleuses d'angle – pour le meulage plus rapide du béton, de chape et de pierre naturelle

Meule Diamant Universelle SP

Meule Diamant Universelle P

Meule diamant standard pour meuleuses d'angle – pour le meulage plus rapide du béton, de chape et de pierre naturelle

Comment choisir la bonne gamme de meules diamant ?

Sur un chantier, l'utilisation de nos gammes Ultimate, Premium et Standard est complémentaire. 

Le niveau de performance que vous choisissez - SPX, SP ou P dépend du niveau d'expérience de votre main d'oeuvre et de la nature de vos projets de ponçages :

  • Vous maximiserez la productivité de votre main-d'oeuvre expérimentée avec des inserts SPX premium, tandis que les inserts SP noirs et P premium et standard seront les plus productifs pour votre main-d'oeuvre plus novice 
  • Si vos projets de meulage requièrent des performances élevées, nos meules SPX Premium sont requises. Les gammes Premium et Standard seront quant à elles suffisantes sur des projets de moins grande envergure

Ces trois gammes présentent la qualité Hilti que vous attendez, avec de faibles vibrations grâce à notre technologie avancée d'équilibrage du noyau et une longue durée de vie grâce aux trous de refroidissement uniques situés derrière chaque segment.

Les meules SPX et SP présentent une forte concentration de diamants de qualité, qui permettent un meulage à grande vitesse.

Les meules SPX offrent les meilleures performances de meulage grâce à la forme avancée de leurs segments avec une matrice haute performance.

Gamme de meules diamantées Hilti

Meuleuse d'angle Hilti

Coupez, meulez et polissez sur une grande variété d'applications en métal et en béton grâce à des fonctions avancées.

Meuleuse béton Hilti

Assainissez l'air et apportez une touche finale lisse aux travaux de béton, grâce aux meuleuses à béton, aux meules boisseau diamantées et aux systèmes de dépoussiérage de Hilti.

Aspirateur de chantier VC 20-X

Éliminez la poussière de béton de l'équation - pour des raisons d'ergonomie et d'économie de main-d'œuvre - en l'éliminant au point de contact.