Disque diamant pour asphalte SPX
Disque diamant haute performance pour une découpe de haute qualité dans l’asphalte, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
- Matériau support: Asphalte
- Catégorie de produit: Ultimate
- Compatible avec: Tronçonneuses thermiques
Ultimate
Les clients ont également recherché disque asphalte, découpe asphalte, disque sol, SPX asphalte ou SPX.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 300 mm
- 350 mm
Alésage
- 20 mm
- 25.4 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 261,00 EUR



