Disque diamant pour béton SPX
Disque diamant haute performance pour une découpe de haute qualité dans le béton, avec des marquages permanents pour une utilisation correcte
- Matériau support: Béton, Béton (armé)
- Catégorie de produit: Ultimate
- Compatible avec: Tronçonneuses thermiques
Ultimate
Les clients ont également recherché disque diamant, disque béton, disque outil thermique, SPX ou Disque DSH.
Choisir les options
Diamètre du disque
- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
Alésage
- 20 mm
- 25.4 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
À partir de 202,00 EUR



