Disque diamant Ultimate pour une découpe de haute qualité dans le béton, avec des marquages permanents pour un usage correct, optimisés pour les découpeuses à batteries

  • Matériau support: Béton, Béton (armé)
  • Catégorie de produit: Ultimate
  • Compatible avec: Découpeuses sans fil à batterie
ultimate

Les clients ont également recherché disque diamant, disque béton, disque gravé, découpe béton or SPX A.

Choisir les options

Diamètre du disque
  • 300 mm
Alésage
  • 25.4 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
À partir de 204,00 EUR

Données techniques

Matériau support
Béton, Béton (armé)
Catégorie de produit
Ultimate
Compatible avec
Découpeuses sans fil à batterie
Fonctionnement à l'eau ou à sec
Utilisation à sec et à l'eau

Documents

pdf Gamme lames diamant [ 1.2 MB ]

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Productivité accrue – nos disques sont spécifiquement conçus pour nos découpeuses à batteries afin d'en optimiser les performances
  • Plus de coupes par charge – le cœur du disque plus fin consomme moins d'énergie lorsqu'il découpe le matériau support
  • Normes de qualité strictes – chaque segment diamant est soudé au laser et testé individuellement avant que le disque ne quitte l'usine
  • Sélectionnez toujours le disque approprié – vérifiez facilement le matériau support prévu pour votre disque, la direction de la découpeuse et le type d’outil compatible, grâce à un code couleur et à des icônes gravées qui sont conçues pour durer tout au long du disque
  • Libérez tout le potentiel de votre découpeuse – consultez les marquages pour toujours utiliser le bon disque pour la bonne application et optimiser les performances de la découpeuse et votre sécurité

Applications

  • Découpe d'une large gamme d’éléments en béton tels que blocs, linteaux, bordures, pavés et canalisations d'égout
  • Réalisation d'ouvertures dans des sols et murs en béton
  • Réalisation de découpes ou d'ouvertures dans le béton et l’asphalte pour la réparation des routes et les travaux de voirie
  • Pour utilisation avec les découpeuses à batteries

Pour les informations relatives à l'approbation ou au certificat, veuillez consulter les articles individuels.

Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel