Afficher les mèches acier haute vitesse (HSS), les jeux HSS et les mèches HSS cobalt pour le perçage du métal
Afficher les mèches acier haute vitesse (HSS), les jeux HSS et les mèches HSS cobalt pour le perçage du métal
Mèche HSS Co
Mèche au cobalt HSS Ultimate pour percer de petits trous dans l'acier et l'acier inoxydable ≤1100 N/mm², conformes avec DIN 338 / 340
Kit de mèches HSS Co
Jeu de mèches au cobalt HSS Ultimate pour percer de petits trous dans l'acier et l'acier inoxydable ≤1100 N/mm², conformes avec DIN 338 / 340
Mèche HSS-G
Mèche de précision HSS Premium pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 900 N/mm², conforme à DIN 338 / 340
Kit de mèches HSS-G
Kit de mèches de précision HSS Premium pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 900 N/mm², conforme à DIN 338 / 340
Mèche HSS-R
Mèche HSS laminée standard pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 400 N/mm², équivalente à DIN 338 / 340
Kit de mèches HSS-R
Kit de mèches HSS laminées standard pour le forage de petits trous dans l'acier ≤ 400 N/mm², équivalente à DIN 338 / 340
Taraud HSS-TB
Taraud pour le taraudage dans l'acier ≤700 N/mm², taraudages conformes à DIN 371
Kit de mèches HSS-TB
Kit de tarauds pour le taraudage dans l'acier ≤700 N/mm², taraudages conformes à DIN 371
0
Revenir aux produits ()
Comparer
Produits ()
INSCRIVEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER D’AVANTAGES EXCLUSIFS
Pas encore inscrit ? Créez votre compte dès à présent.