- Accueil
- Solutions
- Solutions clients
- Centre d'expertise technique
- Solutions de protection contre le feu
Centre de conception de protection contre l'incendie
Solutions de coupe-feu pour une variété d'applications
Hilti aide les architectes, ingénieurs, prescripteurs et propriétaires de bâtiments en fournissant des solutions de coupe-feu plus sûres, avec des options d'installation plus simples et plus intuitives, conçues pour préserver les biens et protéger les vies. La large gamme de solutions de coupe-feu de Hilti offre une protection de premier ordre dans une grande variété de conditions.
L’identification du bon système de coupe-feu pour répondre aux besoins et exigences d'un projet est cruciale pendant la phase de conception et de construction. Hilti dispose de l'une des bibliothèques de systèmes coupe-feu les plus larges et les plus complètes, qui peuvent répondre à une variété de besoins de projets.
Applications de protection coupe-feu
Coupe-feu des joints de construction
Afin d'aider à prévenir la propagation du feu ou de la fumée dans un bâtiment, certains murs, planchers et autres assemblages de joints doivent fournir une résistance au feu spécifique. C'est là que le coupe-feu intervient : sceller ces joints résistants au feu, ainsi que les autres pénétrations dans votre structure, permet de garantir un bon confinement du feu, de la fumée et des gaz toxiques. La compartimentation est une partie essentielle de la stratégie de protection passive contre l'incendie, contribuant à prévenir la propagation du feu et de la fumée et à assurer la sécurité des vies.
Pour l'œil entraîné, la qualité du travail de construction se décide par la qualité de ses joints. Les joints de construction sont inévitables. Ils existent pour permettre le mouvement entre deux éléments de bâtiment, tels que les joints entre le sol et le plafond, entre le sol et le mur, entre les murs, entre le mur et le plafond, ou d'autres assemblages de joints périphériques. Cela se traduit par d'innombrables espaces par lesquels le feu et la fumée peuvent se propager entre les compartiments du bâtiment. Hilti dispose d'une gamme de solutions de coupe-feu pour répondre à ces applications de joints et fournir des avantages et caractéristiques supplémentaires au-delà de la protection contre l'incendie afin de répondre aux besoins de divers projets.
Coupe-feu des pénétrations mécaniques
Hilti dispose d'un large portefeuille de solutions de coupe-feu pour les applications mécaniques courantes, y compris les systèmes de chauffage, plomberie, climatisation et refroidissement. Les assemblages de pénétration des tuyaux sont des zones critiques pour la protection du feu empêchant la propagation des flammes, de la chaleur et de la fumée, ce qui peut aider à sauver des vies et minimiser les dommages en cas d'incendie. Même ces petits espaces apparemment insignifiants dans les murs et planchers résistants au feu suffisent pour que la fumée et les gaz toxiques se propagent rapidement. Pour maintenir la résistance au feu des murs et planchers, il est essentiel que chaque ouverture soit scellée à l'aide d'un système de coupe-feu bien conçu.
Malgré son importance indéniable, le coupe-feu est encore souvent traité comme une réflexion après coup. Les dépassements de coûts, les budgets tendus et les conflits de planification entre les métiers sur le site sont pratiquement inévitables si la protection contre l'incendie est négligée jusqu'aux dernières phases du projet. Des solutions innovantes de coupe-feu et une vaste bibliothèque de systèmes de coupe-feu testés sont disponibles pour aider à garantir que la protection contre l'incendie puisse être intégrée dans la conception d'un projet et installée avec succès sur le site.
Coupe-feu des murs rideaux et des bords de dalle
Cet espace étroit entre votre dalle de sol et la façade est plus grand qu'il n'y paraît et s'ajoute pour créer un espace ouvert par lequel les gaz, la fumée et les flammes peuvent se propager d'étage en étage. Presque tous les codes de construction internationaux reconnaissent maintenant à quel point les barrières de protection contre l'incendie en périphérie sont critiques pour le plan de sécurité global du bâtiment. Les conceptions ambitieuses et les calendriers stricts signifient que le confinement de l'incendie en périphérie doit être rapide et facile à installer correctement. Les exigences acoustiques, thermiques et de mouvement ne peuvent pas non plus être ignorées.
Avec ces tendances de l'industrie à l'esprit, nous avons développé des solutions de compartimentation innovantes qui non seulement aident à protéger les vies, mais peuvent également aider à résoudre d'autres défis d'ingénierie, de spécification et d'installation. Les barrières de coupe-feu préformées et les sprays et mastics polyvalents sont à l'avant-garde de la prochaine génération de solutions de protection contre l'incendie et de performance.
Les systèmes de barrières coupe-feu de Hilti sont disponibles pour les configurations traditionnelles de murs rideaux avec montants, sans entrefenêtre ou avec châssis arrière en acier. La vaste bibliothèque de solutions de coupe-feu de Hilti est sans égale dans l'industrie, allant des conceptions traditionnelles de verre de spandrel, de verre de vision à 100% ou d'autres types de façades, tels que les systèmes EIFS ou d'autres matériaux traditionnels d'enveloppe de bâtiment.
Hilti a été le premier fabricant à proposer un système testé de barrière de coupe-feu en périphérie pour le verre vision intégrale avec la certification Intertek HI/BPF 120-11. Les conceptions antérieures de verre vision intégrale dépendaient fortement de l'approbation de l'autorité compétente, car il n'existait aucune disposition dans le code pour tester ces systèmes. Avec nos nouveaux systèmes, les architectes et les propriétaires ont désormais l'assurance que leur conception en verre vision intégrale est sécurisée et soutenue par un système testé.
Les systèmes à châssis arrière ou boîtes d'ombre offrent de nombreux avantages aux architectes, fabricants et installateurs de façades. Ces systèmes sont couramment utilisés sur les systèmes de murs rideaux unifiés et à montants. Le système Intertek HI/BPF 120-12 de Hilti est le premier système à châssis arrière qui ne nécessite pas de renfort. Cela se traduit par d'énormes économies pour les entrepreneurs.
Solutions de coupe-feu innovantes et une bibliothèque étendue de systèmes coupe-feu testés sont disponibles pour aider à garantir que la protection contre l'incendie puisse être intégrée dans la conception d'un projet et installée avec succès sur site pour les applications de murs-rideaux et de bords de dalle.
Protection coupe-feu pour les pénétrations électriques
La plupart des bâtiments et des installations sont en perpétuelle évolution, notamment en ce qui concerne le câblage électrique et de communication. Comment rester flexible et s’adapter aux exigences d’infrastructure en constante mutation sans compromettre la fiabilité et la protection contre le feu et la fumée ? Comment garantir un contrôle efficace du flux d’air et une bonne efficacité énergétique dans votre bâtiment ? Dans les installations critiques comme les hôpitaux ou les centres de données, la flexibilité est essentielle, car l’évolution des technologies et des équipements entraîne des installations complexes et des reprises fréquentes de traversées. Hilti propose une gamme complète de solutions de protection incendie testées et approuvées pour les applications de télécommunications, de datacom et divers câblages basse tension
Pour les propriétaires de bâtiments et les gestionnaires d’installations, maintenir l’infrastructure informatique à jour et limiter les interruptions peut s’avérer difficile. Les modifications, ajouts et déplacements réguliers (MAC) dans des zones telles que les salles serveurs et les salles d’opérations nécessitent des traversées de câbles fréquemment retravaillées, ce qui conduit souvent à un remplacement inadéquat des matériaux de protection incendie, mettant ainsi la sécurité en péril.
Les solutions préformées de calfeutrage coupe-feu représentent une alternative qui permet non seulement d’augmenter la sécurité du bâtiment, mais aussi d’améliorer son efficacité énergétique et de réduire les coûts d’exploitation. Le choix des bons produits et assemblages facilite l’installation et l’inspection tout en soutenant la continuité des activités. Ces innovations réduisent également les risques liés aux fibres et à la poussière et permettent une meilleure gestion du flux d’air.
Notre portefeuille de dispositifs coupe-feu modulaires et performants permet de garantir flexibilité et capacité optimale pour le câblage basse tension sur des projets exigeants. Que vous utilisiez des câbles bruts ou préconnectés, nos produits vous aident à atténuer les risques liés aux modifications fréquentes de câblage. Cela permet d’augmenter la productivité et la rentabilité en réduisant les coûts d’exploitation, tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes.
Manchons coupe-feu et passages
Le portefeuille en constante expansion de dispositifs préconçus de Hilti offre des systèmes optimisés pour la gestion des câbles, alliant productivité, performance et rentabilité. Nos manchons à passage rapide offrent un contrôle optimal du flux d’air à tous les taux de remplissage de câbles. Avec le lancement de notre nouveau système modulaire CFS-MSL, Hilti propose une conception flexible optimisée pour maximiser la capacité de câblage tout en minimisant l’ouverture requise dans le mur ou le sol.
Blocs coupe-feu
Les blocs coupe-feu CFS-BL sont des blocs souples préformés et réutilisables pour l’obturation des traversées de câbles. Hautement productifs, ils sont faciles à installer et à retirer.
Mastics coupe-feu
Les mastics coupe-feu intumescents, flexibles ou à base de silicone forment une barrière efficace dans de nombreuses applications de câblage résistant au feu. Ces mastics haute performance sont fréquemment utilisés pour le calfeutrage des traversées à travers divers matériaux de base, tels que le béton, la maçonnerie et les cloisons sèches.
Feuilles composites coupe-feu
Les feuilles composites coupe-feu intumescentes en acier inoxydable de Hilti sont idéales pour l’obturation des grandes ouvertures et conçues pour être utilisées avec des dispositifs de gestion de câbles dans des applications de câblage moyenne et basse tension.
Pâtes coupe-feu
Les pastilles de pâte coupe-feu autocollantes peuvent être utilisées pour des câbles simples, des conduits et des faisceaux dans des ouvertures jusqu’à 2,5 cm. Faciles à enrouler autour des câbles, ces pastilles sont polyvalentes et assurent une barrière coupe-feu dans de nombreuses applications impliquant des câbles basse ou moyenne tension, des conduits (tubulure électro-métallique et non métallique) et divers matériaux de base (plâtre, béton, maçonnerie, bois)t
Bouchons coupe-feu
Les bouchons coupe-feu CFS-PL sont des solutions intumescentes réutilisables pour les ouvertures permanentes ou temporaires de câbles dans les murs et les sols. Ces bouchons scellent autour des câbles et des faisceaux, facilitant l’installation et la mise à niveau ultérieure des câblest
Les mousses coupe-feu sont conçues pour les petites et moyennes ouvertures. Facile à installer, notre mousse coupe-feu flexible est re-pénétrable pour anticiper les futurs besoins en câblage, tandis que notre mousse rigide à prise rapide offre une excellente résistance à l’eau et crée une barrière contre le feu, la fumée et l’humidité autour des traversées mixtes.
SPEC2SITE
Solutions SPEC2SITE pour la protection contre l'incendie
Ingénieurs : nous vous aidons à améliorer vos spécifications de conception pour la protection contre l'incendie.
- Solutions de protection contre l'incendie de haute performance pour une grande variété d'applications répondant à de multiples exigences de normes. Ces solutions tiennent également compte des mouvements des joints et des services CVC (chauffage, ventilation, climatisation) tout en offrant des performances acoustiques et une résistance au mildiou et à la moisissure.
- Conceptions à valeur ajoutée et conformes aux normes, créées par nos ingénieurs ou via notre logiciel. Nous vous aiderons à trouver la bonne solution, que ce soit pour une application standard ou un design sur mesure.
- Plus de tranquillité d'esprit avec des systèmes qui priorisent la sécurité, tels que la protection des voies d'évacuation, et qui vous aident à garantir que vous obtenez ce que vous spécifiez sur site.
- Conceptions plus durables avec des réductions quantifiables de CO2.
Bois massif
La protection passive contre l'incendie est essentielle pour créer un bâtiment plus sûr et conforme aux normes
Hilti propose une gamme de solutions innovantes pour répondre aux besoins de protection incendie dans la construction en bois massif. Nous offrons à la fois des solutions traditionnelles de protection incendie pouvant être installées sur site, ainsi que des solutions de protection incendie préformées qui peuvent être installées dans l'élément en bois massif avant leur arrivée sur le chantier.
Les récentes avancées en matière de tests et de classifications des systèmes de protection incendie offrent à la communauté des concepteurs davantage d'outils pour traiter les pénétrations et les joints dans les projets impliquant du bois massif. Hilti continue de jouer un rôle de leader dans le domaine de la sécurité des vies et a été le premier à avoir des systèmes de protection incendie homologués par UL et Intertek pour les pénétrations, joints et applications en bord de dalle dans le bois massif.
DÉCOUVREZ PLUS DE RESSOURCES DANS L’ESPACE INGENIERIE
Données techniques
Nos guides techniques sur les produits incluent les données techniques de l’ensemble de notre portefeuille d’ancrages pour le béton, la maçonnerie et le plâtre. Retrouvez les tableaux de capacité de charge des produits ainsi que d'autres informations de conception.
Consulter les guides techniques des produitsPrescriptions / Détails CAD
Assurez-vous que votre conception est correctement documentée. Intégrez les ancrages, scellements de fer, solutions de protection au feu, systèmes modulaires et de fixation directe dans vos conceptions grâce à nos modèles types.
Voir les solutions BIM / CADChantiers de référence
Hilti accompagne des projets d'envergure à travers le monde. Découvrez des exemples concrets où nos systèmes d'ancrage, solutions de support ou solutions coupe-feu ont fait la différence.
Découvrez nos chantiers de référenceEspace Ingénierie
Notre communauté d’ingénierie en ligne propose des formations et des webinaires sur des sujets techniques tels que le dimensionnement des ancrages, le suivi de la résistance du béton et la construction durable. Restez à jour sur les méthodes de conception et les normes en vigueur grâce à des formations accréditées conçues pour améliorer votre efficacité.
Visiter l’Espace Ingénierie