Homme sur chantier visse du placo au plafond avec une visseuse et un chargeur de vis n bande

Vis pour finition intérieure

Comment gagner du temps avec notre système de vissage en bande

Nos systèmes de fixation par vis ont été spécialement développés pour les plaquistes. La pose de vos plaques de plâtre est ainsi rapide, sûre et ergonomique. Notre large gamme de vis couvre toutes les applications principales, de la fixation de cloisons sèches sur montants et rails métalliques à la fixation de trois plaques de plâtre sur des montants bois.

Nos solutions pour la fixation de cloisons sèches

Système de vissage en bande

Notre solution la plus complète : le système de vissage en bande associe notre visseuse SD 5000-A22 02 avec un chargeur de vis en bande qui se clipse sur la tête de la visseuse.

La longueur de nos vis en bande est comprise entre 25 et 55 mm. Elles sont disponibles avec différentes pointes, filetages, têtes et revêtements pour s’adapter à toutes vos applications.
Pour accroître votre productivité, optez pour l'utilisation de nos longues bandes rigides de 40 vis.

Découvrir nos vis pour aménagement intérieur

Systèmes à vis unitaires

Les vis unitaires sont nos solutions de base mais sont soumises à un contrôle qualité rigoureux pour veiller à ce que les pointes s’enfoncent proprement dans la cloison sèche. 

La longueur de nos vis unitaires est comprise entre 20 et 140 mm, les grandes longueurs étant très utiles pour fixer plus de 3 couches de cloison sèche.

Découvrir nos vis unitaires S-DS 01B

Vis unitaires pour la fixation de montants métalliques aux rails

Notre gamme de vis pour la fixation des montants métalliques aux rails se décline en trois types : à têtes bombées (S-DD 08 Z), à têtes plates (S-DD 03 Z) et à têtes cydrinliques (S-DD 02 Z)

Découvrir nos vis pour ossature métallique

Comment fonctionnent nos systèmes de vissage en bande

Nos systèmes de vissage en bande garantissent une pose plus rapide qu’avec des vis à l’unité.
Lorsqu’ils sont associés à nos visseuses sans fil, vous évitez l’utilisation gênante de câbles et de rallonges sur le chantier.
Regardez comment les utiliser.

Visionnez nos vidéos tutorielles sur le chargeur de vis en bande

1 / 4
Les avantages du chargeur de vis en bande SD-M 1

2 / 4
Guide d'utilisation - Chargeurs de vis en bande SD-M 1 / SD-M 2

Comment fonctionnent nos chargeurs de vis en bande SD-M1 et SD-M2 associés à la visseuse sans fil SD 5000-A22

3 / 4
Les bonnes pratiques - Chargeur de vis en bande SD-M 1 / SD-M 2

Découvrez nos conseils pour utiliser votre chargeur de vis en bande de manière optimale. Vous allez gagner du temps sur votre chantier !

4 / 4
Que pensent nos clients du chargeur SD-M 1 ?

Avantages du vissage en bande

Installation de vis en bande au plafond avec le tube prolongateur SME


Grâce à la conception innovante de nos vis en bande, vous réduisez vos coûts car elles vous permettent de travailler plus vite et de diminuer le gaspillage de vis.

4 bonnes raisons d’opter pour notre système de vissage en bande :

  • Moins fatiguant que le vissage unitaire, le vissage en bande vous aide à finir vos chantiers plus rapidement. De plus, nos nouvelles bandes de 40 vis vont booster votre productivité !
  • Travaillez facilement au plafond : le vissage en bande vous permet d’utiliser votre main libre pour maintenir la plaque de plâtre au-dessus de vous et de visser en toute facilité
  • Evitez le gaspillage : récupérez facilement les bandes de vis tombées au sol et utilisez-les comme si elles sortaient de leur carton
  • Gagnez en confort : plus de limailles de fer dans les doigts;
    Désormais, avec les bandes en plastique, prendre des vis par poignées n’est plus une contrainte
Cloueur BX 3 Hilti pour la fixation de rails en métal sur l’acier

Cloueurs pour la fixation de rails

Utilisez nos cloueurs à batterie ou à gaz pour la fixation directe de rails en métal sur l’acier ou le béton

En savoir plus

CATALOGUE PRODUITS

Recherche et développement

La R&D est au cœur de nos activités. Nous créeons des technologies innovantes depuis plus de 75 ans.

Le prolongateur SME et nos vis en bande ne sont que quelques-unes des nombreuses technologies innovantes qui découlent de cet engagement.

Nous dirigeons nos propres centres d’innovation technique et effectuons principalement de la recherche et des essais avec des partenaires industriels, des instituts d’ingénierie reconnus et des universités du monde entier.

Plus des deux tiers de notre personnel travaillent tous les jours directement avec nos clients, dans le monde entier. C’est pourquoi nous comprenons les défis auxquels vous faites face et vos besoins sur les chantiers.

Tel est l’objectif de notre R&D : trouver des solutions à vos problèmes. Notre mission est de vous apporter plus de sécurité, de rapidité et de confort dans votre travail.