À partir du 1er octobre, passez au digital ! Commandez en ligne et profitez d'une livraison standard à 14,99 €En profiter maintenant

Cheville à expansion en acier inoxydable HSA-R

Goujon HSA-R M20x170 55/30/15 #2036318

Cheville à expansion haute performance pour le béton non fissuré soumis à des charges statiques ordinaires (acier inoxydable A4)

  • Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
  • Configuration de la tête: Fileté extérieurement
  • Agréments / rapports de test: ETA

Les clients ont également recherché goujon, goujon d'ancrage, cheville mécanique, cheville d'ancrage or expansion.

Choisir les options

Taille de la cheville
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Longueur de la cheville
  • 50 mm
  • 55 mm
  • 65 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 83 mm
  • 85 mm
  • 98 mm
  • 100 mm
  • 102 mm
  • 105 mm
  • 113 mm
  • 115 mm
  • 117 mm
  • 125 mm
  • 133 mm
  • 137 mm
  • 145 mm
  • 153 mm
  • 170 mm
  • 175 mm
  • 182 mm
  • 205 mm
Conditionnement
  • 10 pce(s)
  • 16 pce(s)
  • 25 pce(s)
  • 40 pce(s)
  • 50 pce(s)
  • 80 pce(s)
  • 100 pce(s)
  • 200 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
10
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
414,90 EUR
41,49 EUR
/
1 Pièce(s)