Nouveau
Couronne de forage SPX-T
Couronne C+ 22/600 SPX-T Code article : 2076520
Couronne de forage optimale pour tout type de béton - compatible avec les carotteuses DD EC-1 et DD 30-W, emmanchement C+
- Pour utilisation avec: DD 30-W
- Matériaux support: Béton
- Mode de forage: A main, Sur colonne
ultimate
Les clients ont également recherché Couronne, diamant, DD 30, accessoires or mèche diamant.
Choisir les options
Diamètre
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Longueur utile
- 110 mm
- 150 mm
- 300 mm
- 600 mm
Extrémité de connexion
- C (Hilti)
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Prix net HT
559,00 EUR
559,00 EUR
/
1 Pièce(s)




