Nouveau

Scie cloche au carbure

Scie cloche 102mm-4" carbide tipp. #2261210

Scie cloche haute performance au carbure pour la découpe d’une large gamme de matériaux, y compris l’acier inoxydable et la fonte (mandrin et mèche de centrage vendus séparément)

  • Matériau support: Divers matériaux, Métal, Acier inoxydable, Cloison sèche, Bois, Plastique, Fonte
  • Fonction: Forage
  • Extrémité de connexion: Jarret lisse
ultimate

Les clients ont également recherché scie cloche, scie à cloche, trépan, scie cloche metal or scie cloche acier.

Choisir les options

Diamètre
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
  • 40 mm
  • 44 mm
  • 51 mm
  • 54 mm
  • 60 mm
  • 64 mm
  • 67 mm
  • 68 mm
  • 70 mm
  • 73 mm
  • 76 mm
  • 83 mm
  • 102 mm
  • 127 mm
Longueur utile
  • 60 mm
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
183,00 EUR
183,00 EUR
/
1 Pièce(s)