Vis à béton HUS4-CR
Vis d'ancrage HUS4-CR 10x85 25/15/- #2357612
Vis à béton à tête fraisée haute performance pour la fixation dans le béton (acier inoxydable)
- Matériau, corrosion: Acier Inoxydable, A4
- Configuration de la tête: Fraisé
- Taille de l'extrémité: T50
Choisir une option
Taille de la cheville
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
Longueur de la cheville
- 40 mm
- 60 mm
- 65 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 85 mm
- 95 mm
- 105 mm
Conditionnement
- 25 pce(s)
- 50 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
25
Prix net HT
254,75 EUR
10,19 EUR
/
1 Pièce(s)





