Clous universels X-U P8
Clou universel X-U 27 P8 #237333
Clou unitaire pour la fixation dans le béton et l'acier à l'aide de cloueurs à poudre
- Matériaux support: Béton
- Épaisseur minimale du matériau support (béton): 80 mm
- Épaisseur minimale du matériau support (acier): 6 mm
premium
Les clients ont également recherché clou, tirs, fixations or tampons.
Choisir les options
Longueur du clou
- 16 mm
- 19 mm
- 22 mm
- 27 mm
- 32 mm
- 37 mm
- 42 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 57 mm
- 62 mm
- 72 mm
Conditionnement
- 100 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
100
Prix net HT
54,10 EUR
0,54 EUR
/
1 Pièce(s)







