NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Couronne de forage SPX-L

Couronne BI 132/430-X SPX-L #2391613

Couronne de forage ultime pour tous types de béton - pour outils de faible puissance (<2,5 kW), sans emmanchement

  • Pour utilisation avec: DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Matériaux support: Béton
  • Mode de forage: Sur colonne

Les clients ont également recherché couronne de forage diamantée haut de gamme, carotte, couronne carotteuse, forage béton or x-ring.

Choisir les options

Diamètre
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Longueur utile
  • 250 mm
  • 320 mm
  • 430 mm
Extrémité de connexion
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 pouce)
  • BS (1 1/4 pouce)
  • Sans emmanchement
Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
519,00 EUR
519,00 EUR
/
1 Pièce(s)