Nouveau
Burins universels TE-SX FP
Burin pointu plat TE-SX FP 50 MP12 #2483284
Embouts burin à pointe plate SDS Max (TE-S) avec conception polygonale pour une démolition plus rapide et mieux contrôlée du béton et de la maçonnerie
- Extrémité de connexion: TE-S
- Application: Transpercement
- Longueur: 500 mm
Les clients ont également recherché Burins plats, Burins ultimate or Gros burins.
Choisir les options
Extrémité de connexion
- TE-S
Longueur
- 360 mm
- 500 mm
Largeur
- 34 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
201,00 EUR /1 Pièce(s) - 2 pce(s)
- 4 pce(s)
158,00 EUR /1 Pièce(s) - 8 pce(s)
125,00 EUR /1 Pièce(s) - 12 pce(s)
106,00 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
12
Prix net HT
1 272,00 EUR
106,00 EUR
/
1 Pièce(s)





