Nouveau
Burins spatule TE-YX SC
Burin spatule TE-YX SC 28/8 MP8 #2483302
Burins spatule SDS Max (TE-Y) auto-affûtants pour racler les projections de soudure, les suintements de coffrage et autres résidus
- Extrémité de connexion: TE-Y (SDS Max)
- Application: Entartrage, Reprise de béton
- Longueur: 280 mm
ultimate
Les clients ont également recherché Burin plat, Burin Spatule, TE-YPX SPM, SDS or Pic.
Choisir les options
Longueur
- 280 mm
- 360 mm
- 500 mm
Largeur
- 50 mm
- 80 mm
- 120 mm
Conditionnement
- 1 pce(s)
153,00 EUR /1 Pièce(s) - 4 pce(s)
120,00 EUR /1 Pièce(s) - 8 pce(s)
94,40 EUR /1 Pièce(s)Meilleur prix
Quantité
Kits
Total Pièces
8
Prix net HT
755,20 EUR
94,40 EUR
/
1 Pièce(s)





