NouveautéCommandez en ligne et profitez de la livraison standard à 14,99 €Commander maintenant

Kits d'accessoires pour mortier à injection HIT

Les clients ont également recherché Chimique, Nettoyage, Kit, Hit or Scellement.

Choisir les options

Conditionnement
  • 1 pce(s)
Options
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise

Veuillez vous connecter pour voir les prix de votre entreprise.

Prix net HT
849,00 EUR
849,00 EUR
/
1 Pièce(s)

Caractéristiques et applications

Caractéristiques

  • Installation fiable pour obtenir les charges maximales des fers à béton ou des chevilles même dans des conditions difficiles
  • Pose pratique et efficace des fers à béton et chevilles dans toutes les directions et quel que soit l'état du trou
  • Jeu complet d'accessoires correspondant à diverses conditions d'utilisation

Applications

  • Coffret premium pour fers à béton : pour un diamètre de trou allant jusqu'à 32 mm et à une profondeur jusqu'à 2500 mm
  • Coffret Profi pour fers à béton : pour un diamètre allant jusqu'à 25 mm et une profondeur jusqu'à 800 mm
  • Coffret d'ancrage Profi : pour un diamètre de trou allant jusqu'à 24 mm et pour une profondeur de 250 mm
Demande de démonstration

Demande de démonstration

Demande de démonstration
Chat

Chat

Chat
Demande de rappel

Demande de rappel

Demande de rappel