Nuron
Perforateur sans fil TE 2-22
Kit PROM - TE 2 + AG 4D + SF 4 + SAC #5008323





Perforateur sans fil SDS Plus compact et léger avec poignée pistolet pour une meilleure maniabilité lors du forage au plafond (plateforme de batteries Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.3 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 4 - 14 mm
- Énergie d'impact simple: 1.5 J
Les clients ont également recherché perceuse sans fil, perforateur sans fil, perforateur, TE or TE2.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
1 199,00 EUR
1 199,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.3 kg
Plage de perçage à percussion optimale
4 - 14 mm
Énergie d'impact simple
1.5 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 22 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
1090 tr/min
Fréquence de percussion totale
4860 impacts/minute
Fonctionnalité
Inverseur de sens de rotation, Lumière de travail DEL, Perçage à percussion, Jauge de profondeur
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
13.7 m/s² 1
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
103 dB (A) 2
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
95 dB (A) 3
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (EN) [ 199 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES <100Wh (FR) [ 252.3 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (EN) [ 764.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (FR) [ 863.8 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES >100Wh (FR) [ 245.2 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Poignée et agilité imbattables – TE 2-22 est notre perforateur sans fil le plus léger et le plus fin, avec une poignée pistolet droite améliorée, conçue pour vous aider à travailler dans des espaces restreints sans effort musculaire
- Forage pratiquement sans poussière – en cas d'utilisation avec un élément de fixation pour récupération de la poussière DRS-D ou DRS-S Hilti ou une mèche creuse et un aspirateur Hilti compatible
- Amélioration de la précision de forage – lampe à LED offrant une meilleure visibilité de votre zone de travail et poignée améliorée pour un contrôle plus confortable
- Plateforme de batteries Nuron – outils sans fil et sans compromis grâce aux batteries à plus longue durée de vie, aux mèches économes en énergie et à une gamme de services vous permettant de rester productif aujourd'hui et demain
- Forage pratiquement sans poussière – conforme au tableau 1 de l'OSHA 1925.1153 en cas d'utilisation avec une mèche creuse ou un élément de fixation DRS-D ou DRS-S Hilti et un aspirateur Hilti compatible
Applications
- Forage dans le béton et la maçonnerie, en particulier au plafond ou dans les espaces exigus
- Finitions intérieures – installation de rails pour cloisons sèches et de plafonds suspendus
- Métallurgie – fixation d'accessoires métalliques dans le béton, tels que les mains courantes, escaliers, stores et barrières de sécurité
- Électricité et télécommunications – installation de câbles, d’appareillage, de boîtiers de sortie et d'éclairages
- Tous les travaux de forage de plus petite envergure, lorsque la commodité sans fil et le confort d'utilisation s'avèrent globalement plus efficaces que la réduction du temps par fixation
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
Kits de mèches de forage SDS Plus (TE-C) Ultimate avec différents diamètres et différentes longueurs de la pointe (métrique)
Outil de pose court pour installation et fixation de conduits, tuyaux d'aération et plafonds suspendus


