Nuron
Perforateur sans fil TE 8-22
Kit PROM - TE 8 + AG 4D + SF 4 ULTIMATE #5013621




Perforateur sans fil SDS Plus puissant avec notre vitesse de perçage la plus rapide et des vibrations minimales, idéal pour le béton armé (batterie Nuron)
- Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie: 2.9 kg
- Plage de perçage à percussion optimale: 6 - 18 mm
- Énergie d'impact simple: 3.3 J
Les clients ont également recherché Coffret, TE 8-22, Coffret TE 8-22 or Coffret perforateur.
Choisir les options
Conditionnement
- 1 pce(s)
Quantité
Kits
Total Pièces
1
Vous ne pouvez pas voir les prix de votre entreprise
Prix net HT
1 999,00 EUR
1 999,00 EUR
/
1 Pièce(s)
Données techniques
Poids selon la procédure EPTA 01/2003 sans batterie
2.9 kg
Plage de perçage à percussion optimale
6 - 18 mm
Énergie d'impact simple
3.3 J
Plage des diamètres du perçage à percussion
4 - 28 mm
Vitesse de rotation du perçage à percussion
1230 tr/min
Fréquence de percussion totale
4700 impacts/minute
Fonctionnalité
Système anti-torsion (ATC), Réduction Active de Vibrations (AVR), Piquage, Jauge de profondeur, Mandrin amovible, Inverseur de sens de rotation, Embrayage de couple, Embrayage à friction électronique, Perçage à percussion
Valeur de vibration triaxiale en perçage dans le béton (ah, HD)
6.7 m/s² 1
Vibration triaxiale pour piquage dans le béton
6.4 m/s² 2
Niveau de puissance acoustique d'émission pondérée A
98 dB (A) 3
Niveau de pression acoustique d'émission pondérée A
90 dB (A) 4
Système de récupération des poussières disponible
TE DRS-22, TE DRS-C, TE DRS-D
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
- Selon la norme applicable au produit (voir le mode d'emploi pour plus de détails)
Documents
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (EN) [ 764.9 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité Hilti Grease (FR) [ 863.8 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES >100Wh (FR) [ 245.2 KB ]
pdf Fiche de données de sécurité LI-ION-BATTERIES >100Wh (EN) [ 230.3 KB ]
Caractéristiques et applications
Caractéristiques
- Notre meilleur rapport performance/poids – notre perforateur SDS Plus sans fil le plus rapide de sa catégorie de poids, le TE 8-22 offre des vitesses de perçage jusqu’à 40 % plus élevées pour traverser facilement le béton et les fers d’armature
- Réduction active des vibrations (AVR) 3D améliorée – le moteur est isolé du corps de l’outil, offrant notre plus faible niveau de vibrations de sa catégorie pour un perçage plus fluide et un confort tout au long de la journée
- Conception ergonomique – optimisée pour une meilleure maniabilité, avec notre poignée HTX de qualité professionnelle pour un meilleur contrôle et plus de confort
- Nouveau système de récupération de la poussière – associez-le au TE DRS-22 pour un perçage quasi sans poussière et un nouveau port d'aspiration pour vider la poussière sans exposition à la silice
- Embrayage à friction pour le perçage des fers d’armature – le TE 8-22 est équipé d’un embrayage à friction électronique, contribuant à améliorer le confort et à réduire les coincements de foret dans le béton armé
Applications
- Perçage et perçage à percussion dans la maçonnerie, le béton et le béton armé avec fers d'armature.
- Forage presque sans poussière (système de récupération de la poussière intégré TE DRS-22)
- Burinage léger – comme le raclage de tuiles, le nettoyage de rails et la correction de surface
- Forage occasionnel dans le bois et l'acier (avec un mandrin à serrage rapide en option)
Produits recommandés
Nuron

Batterie Li-ion 22 V polyvalente offrant un équilibre optimal entre poids, puissance et durée de fonctionnement pour l'utilisation avec les outils électriques Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V plus durable avec une durée de fonctionnement prolongée et une puissance de sortie plus élevée pour l'utilisation avec les outils Nuron
Nuron

Batterie Li-ion 22 V haute capacité, conçue pour améliorer les performances et l'autonomie des outils électroportatifs Nuron pour travaux semi-intensifs à intensifs
