Aspirateurs de chantier et extracteurs de poussière
Découvrez notre gamme d'extracteurs de poussière et d'aspirateurs à sec ou à eau, filaires ou sans fil, conçus pour nettoyer la poussière et les débris sur le chantier
4 produits

- Description
- Aspirateur de poussière puissant pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à eau et à sec), cuve de 15 l
- Moteur à air seul
- 74 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible
- 39 l/s
- Aspiration max.
- 24.5 Kpa

- Description
- Aspirateur de chantier puissant pour les nettoyages quotidiens du chantier (à sec et à eau), cuve de 20 l
- Contenance en eau
- 20 l
- Capacité du réservoir
- 30 l
- Capacité en poussière
- 23 kg

- Description
- Aspirateur de poussière puissant avec grande cuve et trolley de transport pour le raccordement aux outils électroportatifs et les nettoyages de chantier (à sec et à eau), cuve de 30 l
- Moteur à air seul
- 74 l/s
- Débit d'air à l'extrémité du flexible
- 39 l/s
- Aspiration max.
- 24.5 Kpa

- Description
- Extracteur de poussière très puissant pour le raccordement avec des outils électriques et des nettoyages de chantier (à eau et à sec), réservoir de 60 l
- Aspiration max.
- 25.4 Kpa
- Contenance en eau
- 48 l
- Capacité du réservoir
- 60 l

Aspirateur de chantier
Découvrez nos aspirateurs de chantier professionnels pour vos travaux dans le bâtiment, l’artisanat et l’industrie
Votre aspirateur classique manque de puissance et vous fait perdre du temps sur le chantier ? Les aspirateurs de chantier professionnels Hilti sont conçus pour répondre à des usages intensifs et polyvalents pour le nettoyage des résidus qui se forment sur les zones de construction : poussière, gravats, débris, eau, boue...
Avec sa gamme d'aspirateurs professionnels, Hilti vous aide à respecter les réglementations liés à la poussière en réduisant les risques pour vos employés. Découvrez comment nos innovations réduisent significativement l'exposition à la poussière dans de nombreuses tâches quotidiennes.
Pourquoi choisir un aspirateur de chantier ?
Les travaux réalisés sur le site nécessitent l'utilisation d'un aspirateur professionnel adapté en termes :
- de puissance
- de volume
- de sécurité
Autant de critères qu'un aspirateur conventionnel ne peut satisfaire. De plus, contrairement aux aspirateurs conventionnels, les aspirateurs de chantier offrent également un certain nombre de fonctionnalités avancées pour vous aider à traiter efficacement la poussière :

Nettoyage manuel ou automatique des filtres
Pour une aspiration optimale, selon vos besoins.

Prises intégrées
Pour connecter vos outils électroportatifs.

Connexion directe des collecteurs de poussière
A vos outils (perceuse, burin, ponceuse, meuleuse, scie, etc.) pour aspirer la poussière à la source et garantir un air sans poussière.

NBL 6-22 : UN OUTIL ERGONOMIQUE ET PUISSANT
Outil puissant pour le nettoyage des chantiers et zones de travail
Le souffleur NBL 6-22 est un outil ergonomique et puissant pour le déblaiement sur chantiers et zones de travail.
Performance
Le meilleur de sa catégorie parmi les souffleurs à batterie et jusqu’à 10 minutes d’autonomie en plus que la concurrence.
Contrôle
Régulateur de vitesse pour un fonctionnement sans effort à vitesse constante, avec mode boost en cas de besoin.
Extension télescopique
Tube facilement ajustable pour le transport et le rangement.

DES ASPIRATEURS DE CHANTIER CONÇUS POUR LES PROFESSIONNELS
Notre gamme d'aspirateurs de chantier est spécialement conçue pour répondre aux besoins des professionnels du bâtiment et s'adapte parfaitement à chaque application et situation :
- Classes de filtration L, M ou H pour répondre aux différentes réglementations de sécurité.
- Sacs en tissu (recommandé pour aspirateurs classe M) ou en plastique (classe H) pour une meilleure performance
- Filtres universels ou de classe H pour une efficacité maximale.
- Disponibles en filaire ou sans fil selon vos besoins en terme de mobilité
Quelle est la différence entre un aspirateur standard et un aspirateur ultimate ?

Aspirateur standard
Nettoyage manuel des filtres
Nos aspirateurs standards disposent d'une technologie de nettoyage des filtres manuelle.
Pour nettoyer le filtre, vous devez fermer l'extrémité du tuyau et appuyer sur le bouton de nettoyage du filtre.
Il est donc nécessaire d'interrompre votre travail à chaque fois que vous devez nettoyer le filtre. Nous recommandons les aspirateurs standard uniquement pour les applications de de base.

Aspirateur ultimate
Nettoyage automatique des filtres
Nos aspirateurs ultimate sont équipés d'une technologie de nettoyage automatique des filtres.
Cela signifie que l'aspirateur nettoie le filtre tout seul, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Avec un aspirateur à nettoyage automatique, vous pouvez travailler sur les tâches les plus intensives, sans arrêter votre travail ni perdre en performance.
Nous recommandons ces aspirateurs pour toutes les applications sur les chantiers.
Pourquoi les aspirateurs ont-ils des classes différentes ?

Classe L
Un aspirateur de classe L offre une efficacité de filtration de 99%. Il n'y a que des avertissements visuels : si quelque chose ne va pas avec l'aspirateur, un témoin lumineux s'allume. L'utilisateur doit vérifier visuellement l'aspirateur pour détecter d'éventuels problèmes.

Classe M
Un aspirateur de classe M offre une efficacité de filtration de 99,9%. En plus des avertissements visuels, un aspirateur de classe M dispose également d'avertissements sonores (bip). Chaque fois qu'il y a un problème avec l'aspirateur, un bip se déclenche pour avertir l'utilisateur qu'une intervention est nécessaire, sinon la performance de l'aspirateur sera compromise.

Classe H
Un aspirateur de classe H offre une efficacité de filtration de 99,995%, la plus élevée sur le marché, idéal pour les applications contenant de la silice, qui est cancérogène. En plus des avertissements visuels et sonores, un aspirateur de classe H dispose d'un avertissement supplémentaire : le boîtier du filtre est protégé par une vis. Cela signifie que chaque fois que l'utilisateur doit changer le filtre, il devra dévisser cette vis. Étant donné qu'il s'agit de poussières de silice (cancérogène), la vis ajoute une étape supplémentaire pour le remplacement du filtre, rappelant à l'utilisateur qu'il doit manipuler un filtre contenant des particules cancérogènes avec une prudence accrue.
Notre gamme d'aspirateurs
Aspirateurs sans fil
Haute performance, mobilité optimale et une gestion des poussières sans compromis sur la productivité, la santé et la sécurité.

VC 2D-22
Aspirateur standard avec nettoyage manuel du filtre pour le nettoyage de vos chantiers ou véhicules utilitaires.
Aspirateurs filaires
Que ce soit pour les classes L, M ou H, nous avons la meilleure solution pour vous.

VC 5L
Aspirateur de chantier filaire pour les applications à sec et à eau pour les nettoyages quotidiens du chantier – aspirateur de classe L.

VC 60-X
Aspirateur ultimate avec réservoir de 60L pour les besoins en forte puissance d'aspiration et grande capacité de réservoir.

VC 60-W
Aspirateur ultimate avec réservoir de 52L pour les applications humides.

ASPIRATEUR À SAC CONTINU
Plus de productivité et plus de sécurité
- Aspirateur le plus sûr et le plus productif de notre gamme
- Aspirateur ultimate avec nettoyage automatique du filtre
- Élimination sécurisée avec sac continu garantissant une exposition quasi nulle à la poussière pour l'opérateur
- Échange de sac rapide avec solution de découpe par lien zip, sans nécessité de retirer la tête
- Vérification visuelle de la capacité du sac, prévention du sur-remplissage
- Pas d'arrêt de travail dû à un réservoir plein. Les sacs peuvent être stockés sur le côté pendant la journée de travail
- Grandes roues et barre de poussée pour faciliter le transport sur le chantier
- Certification classe H
Système de management de la poussière
Un système de gestion de la poussière efficace composé d'une combinaison d'outils et d'accessoires. Chez Hilti, nous concevons et développons tous nos outils, accessoires et inserts afin qu'ils fonctionnent ensemble comme un système fermé, où la poussière ne va que dans une seule direction, vers l'intérieur de l'aspirateur. Avec un système de gestion de la poussière Hilti, vous pourrez travailler dans un environnement pratiquement dépourvu de poussière.
Questions fréquentes

Contrôler la poussière sur vos chantiers
Les travaux de construction quotidiens, tels que le meulage, la découpe, le perçage, la démolition et le ponçage, produisent de la poussière. Cette poussière peut se répandre aux alentours, affectant les personnes et l'environnement, et causer des maladies graves. De plus, elle peut ralentir vos projets.
Découvrez des stratégies et des solutions pour réduire l'impact de la poussière sur vos chantiers.

Le système de récupération de la poussière
Préservez la santé de vos ouvriers et assurez la conformité à la réglementation anti-poussière en utilisant le système de récupération de la poussière DRS sur nos burineurs. Limiter la quantité de poussière sur les chantiers permet d’accroître la productivité et de réduire l’usure des outils et des consommables.

Améliorer la sécurité dans le secteur de la construction
Les accidents, les blessures et les maladies de longue durée dans le secteur de la construction peuvent avoir de graves répercussions. C'est pourquoi, lorsque nous développons nos outils, logiciels et services, nous allons toujours au-delà de la simple conformité aux codes et réglementations et accordons la priorité à la sécurité. Toutes nos solutions sont conçues pour aider vos équipes à travailler de manière plus sûre et plus confortable et pour aider votre entreprise à concevoir des bâtiments plus sûrs, plus durables et plus résistants.