Découpeuses béton
Béton

Découpez davantage


Maçonnerie

Asphalte

Métal

Rails
Performance et sécurité


Système anti-torsion (ATC) 3D
La scie s’arrête en moins d’une seconde après le relâchement pour une sécurité maximale.

Frein de disque rapide
Arrête le disque de la découpeuse en moins de 4 secondes après avoir relâché la gâchette.

Coupe pratiquement sans poussière
La pompe à eau DWP 15-22 limite la poussière aux niveaux autorisés.

Une meilleure autonomie
Jusqu’à 30 % de travail en plus par charge grâce à nos lames pour batterie, comparées aux lames à essence.

Choisissez la source d’alimentation la plus adaptée
Ce que vous pouvez faire avec 2x2 batteries*



Quand utiliser le thermique ?

* Basé sur des tests internes avec :
La découpeuse sans fil DSH 900-22 ATC. Les performances indiquées correspondent à l’utilisation de 2 batteries Nuron B 22-290 et d’un disque SPX Universal A de 360 mm. Les conditions de chantier, telles que la température, l’humidité, le niveau de poussière ou les matériaux travaillés, peuvent influencer de manière significative l’autonomie et la capacité de travail réalisable avec une charge de batterie.
FAQ | Questions fréquentes

Matériaux et fabrication
Pour pratiquement tous nos outils, nous réparerons ou remplacerons les pièces qui se cassent en raison de défauts de matériau ou de fabrication pendant 20 ans². Toute autre réclamation est exclue.

Couverture des frais
Nous réparons gratuitement la plupart des outils pendant 2 ans à compter de la date d'achat. Cela comprend les pièces de rechange, la main-d'œuvre et les frais d'expédition. Après la période de couverture sans frais, les réparations sont à votre charge et vous bénéficiez d'un tarif de réparation à prix fixe, selon le modèle (3).

Réparations sous 3 jours
Vous recevrez généralement votre outil dans un délai de trois jours après la demande de réparation. Nous pouvons même venir récupérer votre outil défectueux sur votre chantier et le restituer au même endroit (4).
Nos lames SPX-A et SP-A sont conçues pour les découpeuses sur batterie. Avec ces lames, vous obtenez
Jusqu’à 30 % de coupes en plus par charge comparée aux lames pour scies à essence : grâce à un noyau de lame plus fin et à une conception intelligente des segments en diamant.
Coupes plus lisses : Segments en diamant à faible frottement pour une expérience plus fluide.
Coupes plus rapides : Des diamants soigneusement sélectionnés et des poudres spécifiques rendent la coupe plus rapide.
Polyvalence : formes de segments en diamant optimisées pour presque toutes les applications.
Identification facile de la lame : Les lames nommées « A » et dotées d’icônes de batterie sont conçues pour les découpeuses sans fil.
Choisissez la bonne lame
Obtenez jusqu’à 30 % de coupes en plus par charge, comparée aux lames pour scies à l'essence, avec nos lames diamantées SPX Universal A et SP Universal A. Pour le métal, utilisez le disque SPX métal.
Adoptez la bonne technique de coupe
Pour des performances optimales et plus de travail par charge, déplacez l’outil d’avant en arrière en appliquant juste la pression nécessaire.
Coupez avec de l’eau
La coupe humide réduit la friction et augmente la durée de travail par charge. Elle limite également l’exposition à la poussière nocive, comme la silice.
Utilisez la bonne batterie et le bon chargeur
Pour des performances maximales, utilisez les batteries B 22‑290 avec un chargeur C8 sur nos découpeuses.
Pour des performances maximales, utilisez deux jeux de deux batteries B 22‑290 Nuron avec votre outil. Associez-les à notre chargeur C8 pour une recharge rapide.
Le prix du corps de nos découpeuses à batterie est comparable à celui de nos découpeuses à gaz. Cependant, lorsque l’on prend en compte les coûts récurrents liés au carburant, les découpeuses à essence deviennent progressivement plus coûteuses. De plus, nos découpeuses à batterie ont moins de pièces d’usure, ce qui leur permet d’atteindre jusqu’à deux fois la durée de vie des découpeuses à gaz.
Notes
(1) Chiffre de 2024
(2) Garantie de 20 ans contre tout défaut de fabrication ou de matériau : La décision de réparer ou de remplacer l’outil, ou de rembourser le prix d’achat de l’outil, dans le cas où les pièces de rechange ne seraient pas disponibles, est laissé à la seule discrétion de Hilti. Les droits légaux impératifs du client en matière de garantie demeurent applicables.
(3) Couverture sans frais : Sauf indication contraire figurant dans la documentation jointe aux produits Hilti, la garantie de Hilti est limitée aux défauts survenus dans les douze (12) mois suivant la livraison des pièces et produits.
Veuillez noter que les dommages résultant d’un usage abusif ou d’une utilisation non conforme au manuel d’utilisation de l’outil ne sont pas couverts et seront facturés. Les consommables suivants sont exclus de la période de couverture sans frais et leur réparation ou remplacement sera à la charge du client.
À l'exception des appareils suivants, qui sont couverts par une garantie d'un an : AG 125-13S 04, AG 125-15DB 04, AG 125-19SE 04, AG 125-20D 01, AG 125-20SE 01, AG 125-8SE 05, AG 150-20D 01, AG 150-20SE 01, AG 230-24D 04, AG 230-27DB 04, DSH 600-X 01, DSH 700 02, DSH 700-X 03, DSH 700-X 04, DSH 900 02, DSH 900-X 03, DSH 900-X 04, DSH-P 01, DX 860-ENP 01, DX 9-ENP 01, P 3500 01, P 8000 D 01, SD 5000 01, SD-M 1 02, SD-M 2 02, SMD 57 02, SME 02, ST 1800 01, ST 2500 01, TE DRS-3000 01, TE DRS-4/6 01, TE DRS-4-A 01, TE DRS-6-A 02, TE DRS-B 01, TE DRS-C 01, TE DRS-H 01, TE DRS-Y 01, UD 16 01, UD 30 01, UH 700 01.
Cette liste n’est pas limitative, et peut être mise à jour par Hilti. Nous vous invitons à contacter le Service Client de Hilti pour toute information complémentaire.
(4) Délai de réparation de 3 jours : L’obligation principale de Hilti résidant dans la réparation de l’outil et non dans le temps alloué à celle-ci, Hilti s’efforcera de vous retourner vos outils dans le délai indiqué de trois (3) jours, sans que ces délais ne soient garantis. Dès lors, toute réclamation en cas de durée de réparation plus longue est exclue. Hilti ne saurait être tenue responsable des dommages ou pertes causés par une livraison tardive de l’outil réparé.